Úspěšné příběhy

Zajištění bezpečnosti zákazníků BMC na silnici

Kvalitní kola, od dětských po sjezdová, jsou jádrem BMC Switzerland. Předchozí spojovací technika nesplňovala požadavky zákazníků. Nový šroub s vestavěnou bezpečnostní funkcí, vyvinutý společností Bossard a BMC, nyní výrazně zvyšuje bezpečnost cyklistů.


Tři muži oblečení v červených a černých dresech s logem BMC jedou na kolech společně, což zdůrazňuje jejich společnou vášeň pro cyklistiku.

Šrouby: Přehlížená součást při výrobě jízdních kol

BMC Switzerland možná ještě není jedním z velkých výrobců jízdních kol. Ale právě to dělá BMC (Bicycle Manufacturing Company) silnou: Jsou to malá zákaznicky orientovaná společnost se sídlem v Grenchen, Švýcarsko, jejímž cílem je přinášet radost s vysoce kvalitními jízdními koly. BMC znamená švýcarskou kvalitu, kterou společnost prokázala silnými výkony závodního týmu na Tour de France, čímž se stala světově uznávaným výrobcem jízdních kol.

Vysoká poptávka po kvalitě a preciznosti je zřejmá již tehdy, když manažer vývoje Stefan Christ hovoří o různorodých výzvách při výrobě jízdního kola. "Při interních a externích zátěžových testech jsou to často šrouby, které nevydrží extrémní zatížení," vysvětluje. Ne proto, že by byly nekvalitní, ale protože tato důležitá součást často dostává příliš málo pozornosti.

Šrouby jsou často tvrdým oříškem. Ať už jde o šrouby nebo jiné spojovací prvky, jsou kritickými body konstrukce kola a mohou výrazně ovlivnit bezpečnost při jízdě.

Stefan Christ, BMC Development Manager

Inženýrská estetika a odolnost

Dalším zaměřením výrobce high-tech jízdních kol je design. Kolo BMC by mělo vyniknout z davu i bez barev a log. Tento požadavek představuje další výzvu pro inženýry, kteří hledají ideální spojovací techniku. Typicky musí být šrouby potaženy černou barvou, aby odpovídaly jednotnému kvalitnímu vzhledu a dojmu BMC. Navíc, kola musí odolat nejtvrdším požadavkům ve standardizovaných zátěžových testech z hlediska vibrací a koroze. Teprve když je nalezen nejlehčí šroub s nejlepším poměrem cena-výkon, bude řešení ideální.

ecosyn® grip šroub na bílém pozadí

Vývoj specializovaného šroubu pro optimální výkon

Pro tento případ použití společnost Bossard vyvinula ecosyn® grip, specializovaný šroub, který splňuje jak specifické požadavky klienta, tak standardní předpisy EN14766 pro horská kola.

EN14766 se skládá z komplexní sady bezpečnostních předpisů pro kola a doprovodných zkušebních metod k zajištění jejich kvality a výkonu. Standard vyžaduje, aby řídítka a představec vydržely 200 000 cyklů během zkoušky odolnosti, což je přísná zkouška materiálů a použitých komponentů. V reakci na to společnost Bossard provedla důkladnou analýzu stávajícího designu a různé testy k vyhodnocení mechanických vlastností a chování při vibracích.

Splnění nejvyšších průmyslových standardů

ecosyn® grip splňuje vysoké nároky cyklistického průmyslu na kvalitu, přesnost a bezpečnost. Tento šroub je důkazem našeho závazku poskytovat spolehlivé a vysoce výkonné produkty pro průmysl. Zájem BMC o výkon nově vyvinutého šroubu vedl k rozsáhlému testu odolnosti. Během měsíce byl šroub vystaven více než 4 000 000 otáčkám pedálů při vysokých vibracích a drsných podmínkách prostředí, aby se zhodnotila jeho kvalita a výkon.

Testováno pro zvýšenou bezpečnost a výkon

Výsledky testů byly mimořádně pozitivní a potvrdily vysokou kvalitu šroubu. Aby byla zajištěna přesnost výsledků, testy nebyly prováděny pouze ve vlastních zařízeních společnosti, ale také nezávisle certifikovány SGS, externí laboratoří.

Kromě toho byl design šroubu dále vylepšen nahrazením podložky vroubkovaným okrajem na hlavě šroubu, což snižuje riziko ztráty. Tato změna designu také vedla k menšímu počtu potřebných spojovacích prvků a podložek během montážního procesu, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady na materiál. Nejdůležitější je, že nový šroub poskytuje zvýšenou úroveň bezpečnosti pro cyklisty a jeho design se bezproblémově integruje do jednoduchého, čistého designu kola BMC.

Přehled hlavních výhod šroubu ecosyn® grip

  • Vysoká schopnost proti vibracím
  • Vysoká únavová pevnost
  • Ekonomická montáž
  • Úspory na nákladech na materiál
  • Oceněno cenou TAIPEI CYCLE Design & Innovation-Award

Máte projekt, kde potřebujete podporu při návrhu?