Úspěšné příběhy

Šroub na míru pro dron

Náš zákazník EHang potřeboval spojovací prvek, který by splňoval různé požadavky pro jejich dron: musel být lehký, odolný proti vibracím, bezpečný a snadno udržovatelný.


Dron EHang je moderní bílý a černý kvadrokoptéra se dvěma vrtulemi, navržená pro efektivní let a manévrovatelnost.

Mise: Překonávání hranic nebe

Umožnit lidem létat tak svobodně jako ptáci – to je vize společnosti EHang Intelligent Technology Co. Ltd. Aby se tento sen stal skutečností, čínská společnost vyvíjí drony, které mohou být specificky využity pro bezpilotní přepravu cestujících.

Drony jsou profesionálně využívány v mnoha oblastech. Inteligentní létající objekty vykonávají cennou práci v oblasti veřejného zájmu, jako je bezpečnost, monitorování životního prostředí, bezpečnost dopravy nebo detailní kartografie. EHang je jedním z lídrů na trhu ve vývoji a výrobě dronů.

Ambiciózní cíl: Přeprava lidí pomocí dronů

EHang usiluje o cíl přepravovat lidi pomocí dronů v blízké budoucnosti a využívat bezpilotní lety k záchraně lidí z nebezpečných situací. Takové výjimečné oblasti použití kladou vysoké nároky na spojovací techniku uvnitř produktu. Spojovací prvky na dronech musí být lehké, nesmí se uvolnit v důsledku vibrací nebo jiných vlivů prostředí a musí být efektivně vyráběny a montovány.

Na míru šitý spojovací prvek pro speciální požadavky

Aby byly tyto náročné potřeby splněny, podporuje inženýrský tým Bossard v Číně společnost EHang při vývoji na míru šitého spojovacího prvku pro držák kamery dronu Falcon-B. Jelikož musí být kamerová jednotka během používání bezpečně upevněna a zároveň snadno demontovatelná pro údržbu, byla schopnost montáže a demontáže zvláštním zaměřením během vývoje. Kromě toho si EHang přál zjednodušení designu.


speciální šroub lze připevnit bez nářadí

Hladká realizace projektu

Bossard představil počáteční návrh přizpůsobené části již po jednom týdnu. O dva týdny později byly vyrobeny první vzorky. Společně se zákazníkem jsme analyzovali a optimalizovali proces montáže a instalace a po třech dalších měsících testování byl nový spojovací prvek přijat spolu s technickými výkresy a zkušebními protokoly a byl uvolněn do výroby.

Na míru šitá novinka na trhu

Nový speciální šroub pro držák kamery Falcon-B lze připevnit bez nářadí. Přiložený návod zajišťuje, že se šroub nemůže otočit a nelze jej zašroubovat příliš nízko. Kromě toho zajišťuje zdrsněný povrch a zacvakávací uzávěr přesné a bezpečné spojení. Šroub nelze ztratit, i když se uvolní.

Pro údržbářské práce lze spoj snadno uvolnit a znovu utáhnout křížovým nebo plochým šroubovákem. Výsledkem je výrazně zkrácená doba montáže s maximální spolehlivostí. Navíc lze nově vyvinuté řešení spojení použít i pro další produktové řady EHang.