White Paper

Jak předejít povolování spojovacích dílů

Povolený spojovací díl je častým problémem. Seznamte se s řešeními a strategiemi prevence povolování způsobeného vibracemi.

Zabránit povolování a uvolňování spojovacího materiálu je kritickým úkolem v různých aplikacích, od předmětů denní potřeby, jako jsou jízdní kola a brýle, až po složité strojní zařízení. Ale jak zabránit povolování šroubů způsobené vibracemi? Samozřejmě můžete použít lepidlo (např. Loctite), ale existují i alternativy. Prozkoumejte vliv vnějších sil a klíčové koncepty pro zmírnění rizika uvolnění.

Klíčové poznatky 

  1. Funkce zajištění závitu: využijte matice s převažujícím momentem, polymerové záplaty a lepicí záplaty k udržení tření a zabránění rotaci 
  2. Zvýšení tření: implementujte příruby nebo podložky, zoubkované nebo žebrované hlavy a specializované podložky jako Nord-lock podložky ke zvýšení tření a zabránění povolování dílů
  3. Správný návrh spoje: zajistěte vhodnou délku a utahovací moment dílu, zejména v dynamických prostředích, k udržení integrity spoje 

Pamatujte na individuální přístup k výběru správného řešení na základě specifických požadavků aplikace a faktorů prostředí.


Ukázka Stop Loosening

Stáhněte si zdarma White Paper nyní

Please complete the form. *fields are required.