Rizika
Zbytková rizika
Přes veškerá opatření nelze vyloučit skrytá rizika. Některá z těchto potenciálních nebezpečí, která nejsou na první pohled patrná, jsou vysvětlena dále (seznam není konečný).
Spojovací součásti ≥ 10.9 a cementačně kalené s elektrolytickými povlaky: riziko vodíkové křehkosti!
Snížení rizika vodíkové křehkosti (ISO 4042)
V případě galvanicky povlakovaných spojovacích součástí, vyrobených z ocele s tvrdostí ≥ 360 HV a které jsou vystaveny tahovému napětí, existuje riziko selhání v důsledku vodíkové křehkosti. Riziko selhání dílů lze (např. po galvanickém pokovení) snížit tepelným zpracováním (temperováním). Riziko vodíkové křehkosti však nelze zcela vyloučit. Pokud má být riziko vodíkové křehkosti vyloučeno, pak je třeba uvažovat o jiném způsobu povlakování. Pro kritické a bezpečnostní díly musí být zvoleny alternativní způsoby ochrany proti korozi, jako jsou anorganické zinkové povlaky, mechanické pozinkování nebo náhrada korozi a kyselinám odolnými ocelemi.
Pružné spojové díly ≥ 360 HV s elektrolytickými povlaky: Riziko vodíkové křehkosti!
Pokud to výrobní technologie dovoluje, měly by být i pružné prvky povlakovány anorganickými povlaky nebo pozinkovány mechanicky. Takové povlaky by měly být zvažovány všude tam, kde je třeba snížit riziko vodíkové křehkosti.
Spojovací součásti z martenzitických chrómových ocelí: nebezpečí koroze od napětí!
Správné použití martenzitických chrómových ocelí
(martinzitické nerezové ocele, např. 1.4110, 1.4116, 1.4122, ...) Martenzitické Cr ocele se liší od austenitických Cr ocelí vyššími požadavky na tvrdost a pevnost. Používají se pro výrobu podložek a samořezných šroubů. Selhání funkce může být způsobeno korozí od napětí nebo křehkým lomem kvůli průniku vodíku. Vždy, kdy mají být díly používány ve velmi agresívním okolním prostředí, např. v přímořském klimatu, ve vysoké vlhkosti, spolu s rozpouštědly, za vysokých okolních teplot a spolu s agresivními plyny, mají být přednostně použity austenitické nerezové ocele.
Správná manipulace, přeprava a používání chemických produktů a produktů s baterií vyžaduje znalost platných zákonů.
Nebezpečné výrobky vyžadují zvláštní opatření k zajištění osobní ochrany a ochrany životního prostředí. Při používání chemicko-technických výrobků je třeba zabránit kontaktu s očima, kůží nebo sliznicemi. Proto by měly být používány ochranné brýle a rukavice a měly by být zajištěny oční sprchy. Výpary vznikající při aplikaci by neměly být vdechovány dlouhodobě nebo ve vysokých koncentracích a musí být zajištěno dostatečné větrání pracoviště.Uvedený směšovací poměr je třeba pečlivě dodržovat. Odpovídající označení produktu a příslušná dokumentace usnadňují správné používání. Pro toxické produkty: Je nezbytné dodržovat bezpečnostní opatření a dbát varování na obalech. Použité či poškozené baterie odevzdejte na oficiálním sběrném místě.
Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.
Dodržujte bezpečnostní listy dodané výrobcem produktu a důsledně provádějte bezpečnostní opatření v nich popsaná!
Pokyny pro přepravu v EU/CH:
Doporučené li-ion baterie podléhají požadavkům právních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží. Baterie může uživatel přepravovat po silnici bez dalších požadavků.
Při přepravě třetími stranami (např. leteckou dopravou nebo spedičními firmami) je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Při přípravě obalu je třeba se poradit s odborníkem na nebezpečné zboží.
Dobíjecí baterie přepravujte pouze v případě, že jejich pouzdro není poškozeno. Rozlepte otevřené kontakty a zabalte baterii tak, aby se v obalu nemohla pohybovat. Dodržujte požadavky na označování a balení. Při přípravě obalu je třeba konzultovat odborníka na nebezpečné zboží.
Dobíjecí baterie přepravujte pouze v případě, že je pouzdro nepoškozené. Rozlepte otevřené kontakty a zabalte baterii tak, aby se v obalu nemohla pohybovat. Dodržujte také případné další národní předpisy.
Požadavek trhu EU
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její transpozicí do vnitrostátního práva musí být elektrické nářadí, které již není vhodné k použití, a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES vadné nebo použité dobíjecí baterie/akumulátory sbírány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Při nesprávné likvidaci může mít odpad z elektrických a elektronických zařízení škodlivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví kvůli možné přítomnosti nebezpečných látek.