Stáhnout technické informace

Mechanické vlastnosti šroubů
Stáhněte si náš přehled definic mechanických vlastností šroubů, včetně pevnosti v tahu, meze kluzu, prodloužení při lomu, pevnosti hlavy, tvrdosti a dalších.
766.8 KB | pdfMateriály Šrouby a matice
Co přesně je pevnost v tahu, mez kluzu nebo tvrdost? Zde najdete přehled všech definic technických pojmů týkajících se šroubů.

Stáhněte si náš přehled definic mechanických vlastností šroubů, včetně pevnosti v tahu, meze kluzu, prodloužení při lomu, pevnosti hlavy, tvrdosti a dalších.
766.8 KB | pdfTyto technické informace obsahují mimo jiné definice:
Pevnost v tahu určuje, jaké axiální zatížení musí šroub vydržet, aniž by se zlomil. Pokud jsou testovány šrouby plné velikosti, lze mez kluzu stanovit pouze přibližně. Podle normy ISO 898 část 1 lze přesnou mez kluzu a prodloužení po přetržení určit pomocí obráběných vzorků. Výjimkou jsou šrouby z nerezové oceli A1 až A4 (ISO 3506).
Mez kluzu je množství odporu materiálu vůči plastické deformaci. Obecně řečeno, mez kluzu určuje, jaké napětí musí šroub (vzorek) vydržet, aniž by došlo k jeho trvalému prodloužení. To platí pro relativně měkké materiály.
Mez kluzu u poněkud tvrdších materiálů není ostře vyjádřena. Je pak nahrazena napětím, při kterém je trvalé prodloužení 0,2 %. V praxi by ani pracovní zatížení spojovacího prvku, ani napětí z utažení nemělo překročit mez kluzu nebo limit 0,2 %.
Prodloužení při přetržení A [%] je trvalé prodloužení, měřené na přetrženém vzorku, ve vztahu k původní měřené délce. Výjimkou jsou šrouby A1 až A4, kde se toto měří na šroubech plné velikosti (ISO 3506).
Tvrdost je obecně odolnost materiálu proti pronikání zkušebního tělesa. Existují různé testy pro stanovení tvrdosti šroubů:
Vickersova tvrdost HV: ISO 6507
Zkušební těleso: pyramida (zahrnuje celý rozsah tvrdosti obvyklý pro šrouby)
Brinellova tvrdost HB: ISO 6506
Zkušební těleso: koule
Rockwellova tvrdost HRC: ISO 6508
Zkušební těleso: kužel
Výhodou Vickersova testu tvrdosti je, že metoda pokrývá celý rozsah tvrdosti, který se vyskytuje u šroubů. Podrobnosti viz ISO 898 Část 1.
Chcete převést hodnoty tvrdosti? Náš online nástroj pro převod tvrdosti vám pomůže převést hodnoty tvrdosti na tvrdost nebo tvrdost na pevnost v tahu pro nelegované a nízkolegované oceli a litinu.
Rázová energie vrubu je rázová energie spotřebovaná během zkoušky rázem vrubu. Z vrubu se odebere vzorek z blízkosti povrchu šroubu. Tento vzorek je přerušen v kyvadlovém rázovém testeru jedním úderem. Poskytuje informace o mikrostruktuře, procesu výroby oceli, obsahu inkluzí atd. Hodnoty nelze použít pro výpočty.
Decarburizace je ztráta uhlíku na povrchu železných materiálů (ocelí). Podrobnosti viz ISO 898 Část 1.
Zjistit více
Zajímá vás více technických informací o spojovací technice? Prohlédněte si náš komplexní průvodce připravený našimi odbornými inženýry.
Online nástroje
Naše bezplatné kalkulačky a nástroje vám pomohou převádět měrné jednotky a podpoří vás v různých procesech technického návrhu a dimenzování.
Spojovací know-how
Co byste měli vědět o tření a korozi ve spojích? Odpovědi na tyto a další montážní výzvy najdete v našich odborných publikacích.