Duplexní ocel (ocelové třídy D2, D4, D6 a D8) má mikrostrukturu s oběma fázemi austenitickou a feritickou (obvykle 40 % až 60 %), která má vyšší obsah chromu a nižší obsah niklu ve srovnání s austenitickou ocelí. Je vysoce pevná a vysoce magnetizovatelná. Duplexní nerezové oceli mají také vynikající odolnost proti korozi a ve srovnání s austenitickými nerezovými oceli A1 až A5 mnohem lepší odolnost proti koroznímu praskání.
Pokud jde o důlkovou a štěrbinovou korozi, D2 má alespoň ekvivalentní odolnost proti korozi jako A2; D4 je ekvivalentní A4. D6 má lepší odolnost proti korozi než A4 a D4. D8 má odolnost proti korozi, která je srovnatelná s A8.