Tolerance, tabulky a normy

Základní tolerance a toleranční pole podle ISO 286-2

Stáhněte si naši souhrnnou tabulku se základními tolerancemi a tolerančními poli pro vnitřní a vnější rozměry podle normy ISO 286-2.

Stáhnout technické informace


Obecná miniatura tlačítka pro stažení s bílým pozadím

ISO uložení a tolerance

Přehledová tabulka ISO uložení a tolerancí podle ISO 286-2

603 KB | pdf

Obsah

Tato technická příručka obsahuje tabulku s informacemi o

  • Standardních tolerancích v mm
  • Toleranční pole pro vnitřní rozměry v mm
  • Toleranční pole pro vnější rozměry v mm

Související témata, která by vás mohla zajímat