Kunde og opgave

Brandhaner findes overalt i landskabet, på gadehjørner eller i nabolaget - for det meste er de diskrete, men kan også være ganske iøjnefaldende. Som regel anvendes de — heldigvis — ikke ret ofte, men de skal være klar til at levere vand i afgørende øjeblikke. Brandhaner tillader brandvæsnet at udvinde vand fra de offentlige vandforsyningssystemer og derved redde liv i nødsituationer.

Hinni AG, etableret i 1990, blev opkaldt efter Suhr, en tidligere tjenestemand ved den kommunale vandforsyning. Den førende brandhaneproducent beskæftiger i dag næsten 100 ansatte. I Schweiz er der cirka 600.000 af disse vandkilder der tidligere blev malet røde og grå, men i dag males de ofte i smarte designs. Det store antal og udvalg af brandhaner repræsenterer i stigende grad en udfordring for producenten, i forhold til produktionen.

Brandhaner samles for det meste manuelt i hånden i individuelle procestrin. Skruer anvendes i de interne og eksterne dele af brandhanerne. Tidligere smurte Hinni AG hver skrue i hånden og fastgjorde hver skrue i en separat arbejdsgang. Denne arbejdsgang gør ikke kun den manuelle arbejdsproces mere besværlig, den fører også til uoverensstemmelser i skrueprocessen.

Løsning

Takket være samarbejdet med befæstelseseksperter fra Bossard, har Hinni AG fundet en optimal løsning: de bruger nu skruer, der er belagt med ecosyn®-lubric tribologisk tør-smøremiddel, udviklet af Bossard. ecosyn®-lubric tilbyder kunden forskellige fordele. Fuldt coatede skruer kan anvendes direkte i produktionen uden at foretage separat smøring. Dette gør produktionsprocessen langt mindre besværligt. 

Derudover garanterer den ensartede forspændingskraft driftsikkerheden af brandhanerne. Ofte installeres der også sort-coatede elementer for at sikre, at der er en visuel forskel i forhold til skruerne uden coating. Dette gør det indlysende for enhver person, der udfører vedligeholdelsesarbejde på brandhanerne, at de pågældende dele er coatede med ecosyn®-lubric.

En yderligere fordel er, at denne tør-smøring giver en ensartet forspændingskraft, selv i tilfælde med gentagne tilspændinger (op til fem gange med reproducerbare friktionsværdier). Dette er især vigtigt for de audits, der udføres med jævne mellemrum.

Kundefordele

Med ecosyn®-lubric er kunder i stand til at producere mere effektivt, dermed reduceres omkostningerne; og på samme tid øger de produktiviteten. Hertil kommer, at på grund af de standardiserede og sikre skrueforbindelser med ecosyn®-lubric, kan Hinni AG opfylde sit løfte til sine kunder — "pålidelig men innovativ".

Fordele ved Bossard ecosyn®-lubric i et overblik: 

  • Besparelser på grund af kortere montagetid 
  • Øget sikkerhed takket være en mere slidstærk coating 
  • Øget korrosionsmodstand 
  • Optimerede og konsekvente friktionsværdier

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.