Kunde og opgave

Tunnelsikkerhed er en global bekymring. Vores kunde i Frankrig er en virksomhed, der udvikler befæstelsessystemer og leverer sikre, økonomiske befæstelser og stikforbindelser i hele verden.

Til en tunnelrenovering i Paris var målet at forbedre det aktuelle befæstelsessystem til brandbeskyttelsesplader. Bossard fik til opgave at finde den befæstelsesløsning, der kan modstå korrossion og ekstreme temperaturer i tilfælde af brand i en tunnel. Der må ikke gåes på kompromis med den offentlige sikkerhed. Udover sikkerhedskravet skulle den nye løsning muliggøre hurtigere og bedre monteringsproces.

Kort sagt, sikkerhed med større produktivitet.

Løsning
Bossard ecosyn®-MRX

På baggrund af de meget strenge sikkerhedskrav og produktydeevne kom Bossards teknikteam på en løsning kaldet ecosyn®-MRX. Det er et befæstelseselement, der er konstrueret med specielt martensitisk, hærdet og tempereret stål. ecosyn®-MRX kan modstå mindst seks timer i ekstremt høje temperaturer på op til 1.200 °C. Dette er resultatet af en nyudvikling inden for materialeteknologi. I tillæg til dette er det selvborende gevind designet til højtydende boring.

Kundefordele
ecosyn®-MRX skruer opfylder alle de strenge krav, og giver høj sikkerhed, bedre korrossionsmodstandsdygtighed og hurtigere monteringsproces.

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.