Bossard Speed Rivets er formonteret på en dorn, klar til at blive indført i næsestykket på nittemaskinen, så du konstant kan befæste op til 70 nitter i minuttet.

Speed Rivets er designet til hurtig og envejs installation, og er derfor ideel til befæstelse af forskellige materialer og tykkelser (metaller, plast, kompositmaterialer, glasfiber og elektroniske komponenter) til forskellige anvendelser såsom:

  • Elektronik
  • Plademetal
  • Bilkonstruktion
  • Elektriske komponenter
  • Husholdningsapparater
  • Metalkabinetter

Kvalitet og sikkerhed

Riv-Elit Speed Rivets
  • Ved aktivering af nittemaskinen trækkes dornen gennem nitten, hvor den udvides i hullet for høj klemkraft og sikrer samlinger.
  • Da der er tale om en engangsdorn, muliggør den kraftfuld og ensartet klemning af alle nitter (kontrolleret slid af dornhovedet brugt til nitteudvidelse).
  • Ingen risiko for korrosion pga. tilstedeværelsen af en ståldorn i nittekroppen.
  • Ingen risiko for at miste den tilbageværende dorn, når applikationen udsættes for vibrationer. Ideel til elektroniske applikationer.
  • Da nitterne holdes fast i nitteværktøjet, kan de ikke falde på gulvet eller ind i applikationen.

Installationsværktøjer til Speed Rivets er designet til mellemstore og store seriestørrelser. De kan være pneumatiske eller hydro-pneumatiske, standard eller skræddersyede til at dække dine montagekrav. Fra håndholdte værktøjer til flerhovedede modulære arbejdsstationer, alle vores indstillingsværktøjer kan udstyres med et processtyresystem, der sikrer, at dine nitter er indstillet korrekt.

Speed-Rivet-Fasteks
981,8 KB PDF

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.