En produktløsning
til ethvert behov

 success-stories-title

Vi er glade for at dele nogle eksempler på, hvordan vi skaber værdi.

Hvem bekymrer sig om solen - det gør vi

Persienner skal virke i mange år og under alle vejrforhold. Griesser AG, den schweiziske højkvalitets producent af solafskærmninger, søgte en særlig holdbar kabelsamlingsløsning til udvendige persienner.

Med en vejrbestandigt kabelsamler, der kan bruges i op til 85 °C, kan persiennerne leveres hurtigere og nemmere, og man kan helt slippe for garantiarbejde.

Læs hele historien

Hold motoren kold - uden løse dele

Kølesystemer til dieselmotorer kan spille en vigtig rolle, f.eks. til beskyttelse af store fragtskibe.

Målet med dette projekt var en optimeret løsning til befæstelse af kølerne og forhindring af løsdrejning af bolte pga. store dynamiske vibrationer.

Udover bedre produktkvalitet kan man også reducere omkostninger og montagetid.

Læs hele historien

Typeskilte - monteret hurtigt og ubesværet

Turboladere skal primært arbejde jævnt og pålideligt. En højkvalitetsproducent af turboladere optimerede sin produktion og søgte en bedre løsning til montering af typeskilte på produkterne.

Bossard Speed Rivets giver nu et forbedret design af typeskilte. Samtidigt opnåedes betydelige omkostningsbesparelser takket være den forkortede montagetid.

Læs hele historien

Rangle testen

Småbørns-sikre produkter efterspørges. Babyer har et fast greb, der overfører ekstrem stress til selv de mindste dele, f.eks. boltene på børnesikkerhedsgitre.

Læs hele historien

På god fod med pedellen

Skolens pedeller har ikke det let. Bossard og Embru-Werke AG, en veletableret og førende schweizisk producent af skolemøbler, gør livet lettere for dem.

Den færdige vare leveret af Bossard, er en specielt fremstillet skrue for stole, der har en gevinddiameter på 4,5 mm. Den skærer gevindet første gang den indsættes, og den leveres med et specielt støtteskaft.

Læs hele historien

Ingen plads til fejl i blodanalyser

En førende medtech virksomhed skal kunne stole på Bossard. Udstyr til medicinsk diagnostik kræver mekaniske komponenter, der fungerer med den yderste præcision.

Den oprindelige bolt fremskaffet via Bossard, sikrer en ultra-præcis centrering af nålen til pipettering af reagenser fra de forskellige patroner.

Læs hele historien

Behagelige temperaturer takket være skræddersyede løsninger

It started a few years ago with the supply of standard parts, and has become an intensive cooperation between Condair and Bossard. With the fully automated logistics system "Bossard Smart Bin", not only fasteners are managed, but also engineered parts.

Read the full story

Maximum precision for plastic materials

En tjekkisk specialist i produktion af plastdele med pneumatisk formteknologi, var på udkig efter en bedre løsning til at samle metalrammer til motorhjelme på traktorer. Med en ny, særlig skrue med sekskanthoved, forbedrede kunden kvaliteten og optimerede samtidig produktionen.

Læs hele historien

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.