Elektrofahrzeuge

Verbindungselemente für das Fahrgestell / Chassis

Das Design des Fahrgestells von Elektrofahrzeugen spielt eine tragende Rolle. Die Hauptanforderungen dabei sind Laufsicherheit, Wartungsfreundlichkeit und Fahrkomfort durch Federung und Dämpfung.

Elektrofahrzeuge Chassis Visualisierung

Verbindungselemente für das Fahrgestell von Elektrofahrzeugen sind sicherheitskritisch und müssen vibrationsfest, korrosionsbeständig und extremen Temperaturschwankungen gewachsen sein. Zudem müssen sie die Montagevorspannkraft erhalten können.

Vibrationsfeste Verbindungselemente für Anwendungen im EV-Fahrgestell umfassen strukturelle Verbindungselemente, Keilsicherungselemente und Radmuttern, die alle dazu beitragen den sicheren, zuverlässigen Betrieb des Fahrgestells und der zugehörigen Komponenten zu gewährleisten.

Overlay

Befestigungselemente für verschiedene Branchen

Vibrationssichere und korrosionsbeständige Verbindungselemente im Chassis für hohe Sicherheit

Hochfeste Verbindungselemente

Ein Satz von Befestigungselementen mit hoher Scher- und Zugfestigkeit

Robuste Lösungen für mechanisch stark beanspruchte Baugruppen

  • Hohe Scher- und Zugfestigkeit garantieren lange Betriebsdauer der Verbindungen
  • Sichere Befestigung auch bei extremen Vibrationen
  • Geeignete Oberflächenbehandlungen – keine Beschädigung oder Verformung
  • Reduzierter Bestand für eine vereinfachte Lagerverwaltung

Zum eShop

Overlay
Ein Satz von Befestigungselementen mit hoher Scher- und Zugfestigkeit

Keilsicherungsscheiben

Eine Nord-Lock Keilsicherungsscheibe auf weißem Hintergrund

Selbstsichernd durch Verriegelungsprinzip

  • Schnelle und einfache Montage und Demontage
  • Hoher Erhalt der Vorspannkraft
  • Hohe Vibrations- und Korrosionsbeständigkeit
  • Maximale Losdrehsicherheit

Zum eShop

Overlay
Eine Nord-Lock Keilsicherungsscheibe auf weißem Hintergrund

Radmuttern und Radbolzen

Eine silberne Sechskantmutter auf weißem Hintergrund

Geringeres Risiko von Unfällen mit Radverlust

  • Leichte Montage und Demontage
  • Erhöhte Sicherheit durch Konus an Radmuttern
  • Beschichtungen schützen vor Korrosion

Overlay
Eine silberne Sechskantmutter auf weißem Hintergrund

Nockenbolzen, Muttern, Unterlegscheiben

Ein silberner Cambolt auf weissem Hintergrund
  • Präzisionsausrichtungsbefestigungen für optimale Verschleissfestigkeit
  • Versatz der Unterlegscheibe für maximale Leistung ausgelegt
  • Spezielle Aussenbeschichtung für überlegenen Korrosionsschutz

Overlay
Ein silberner Cambolt auf weissem Hintergrund

Mehr Informationen herunterladen

Thumbnail Bossard Elektrofahrzeuge Broschüre

Broschüre für Elektrofahrzeuge

Laden Sie unsere detaillierte Broschüre mit smarten Verbindungstechnologien in der Elektrofahrzeugindustrie herunter.

4.1 MB | pdf