Elektrofahrzeuge

Verbindungselemente für den Innenraum

Im Inneren eines Elektrofahrzeugs stehen Komfort und Sicherheit für die Insassen im Vordergrund. Sitze, Armaturenbrett und Infotainment müssen täglichen Beanspruchungen standhalten.

Elektrofahrzeuge Innenraum Visualisierung

Wir bieten eine grosse Auswahl von Verbindungselementen in den unterschiedlichsten Materialien an. Unsere Produkte erfüllen höchste Anforderungen an Design und Funktionalität und sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Darüber hinaus entsprechen sie den Anforderungen der Leichtbauweise und bieten somit eine ideale Lösung für zahlreiche Anwendungen.

Zu den empfohlenen Verbindungstechniken für die innovative Innenraumgestaltung von Elektrofahrzeugen gehört die MM-Welding®-Technologie, die Ultraschallenergie zur Bildung einer kraft- und formschlüssigen Bindung in porösen Materialien, Blechstrukturen, Sandwich-Materialien, Spritzguss- und Pressformteilen verwendet.

Overlay

Befestigungselemente für verschiedene Branchen

Starke Verbindungselemente für den Innenbereich von Elektrofahrzeugen

MM-Welding®

Leichtgewichtige Schweißlösungen für EV-Innenräume

Smarte Verbindung von Leichtbaumaterialien

  • Schnelle und zuverlässige Prozesse mit Taktzeiten von oft unter einer Sekunde
  • Hohe mechanische Festigkeit in Leichtbaumaterialien oder hybriden Materialkombinationen
  • Nicht limitiert auf rotationssymmetrische Geometrien, Formvielfalt
  • Vorbohren selten erforderlich, kein Kleben
  • Integration in ein funktionales Bauteil möglich
  • Ideale Lösung für viele verschiedene Verbundwerkstoffe und Gewebematerialien

Zum eShop

Overlay
Leichtgewichtige Schweißlösungen für EV-Innenräume

Clips und Dichtungstüllen

Verschiedene Clips und Dichtungen für schnelle und sichere Installationen.

Entwickelt für schnelle und sichere Montage

  • Kein Schrauben, Bohren oder Schweißen erforderlich
  • Tüllen verhindern Drahtabrieb durch scharfe Kanten
  • Reduzierte Umfangsspannung, was zu einer hohen Auszugskraft führt
  • Well-Nut: vibrationsfest, elektrisch isoliert, dichtend

Zum eShop: Clips | Grommets

Overlay
Verschiedene Clips und Dichtungen für schnelle und sichere Installationen.

Kabel- und Leitungsführung

Verschiedene Kabelverlegungslösungen

Für Kabelmontage und -schutz

  • Spezielle Kabelbinder mit extra hoher Haltekraft und Vibrationsfestigkeit
  • Multifunktionale Verbindungselemente für effiziente Montage und hohe Haltekräfte
  • Speziell für Elektrofahrzeuge entwickelter Kabelschutz bietet hervorragenden mechanischen Schutz und verhindert zusätzliche Klappergeräusche noch besser

Zum eShop

Overlay
Verschiedene Kabelverlegungslösungen

Mehr Informationen herunterladen

Thumbnail Bossard Elektrofahrzeuge Broschüre

Broschüre für Elektrofahrzeuge

Laden Sie unsere detaillierte Broschüre mit smarten Verbindungstechnologien in der Elektrofahrzeugindustrie herunter.

4.1 MB | pdf