Elektrofahrzeuge

Verbindungselemente für die Karosserie

Für die Karosserie (BiW) sind strukturelle Stabilität und Zuverlässigkeit entscheidend, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten.

Elektrofahrzeuge Karosserie Visualisierung

Verbindungslösungen für Karosserien (BiW) von Elektrofahrzeugen müssen daher aus hochfesten Materialien mit hoher Korrosionsbeständigkeit bestehen und hohe Sicherheitsstandards erfüllen.

Einfache Montage und Demontage sind ebenfalls ein wichtiger Vorteil für Kunden. Zu den empfohlenen Verbindungselementen für die innovative BiW-Konstruktion gehören Schweissbolzen, Stanzniete und Flow-Drill-Schrauben sowie Schwerlast-Blindniete. Einpressmuttern mit grossem Durchmesser sind ebenfalls möglich.

Diese BiW-Verbindungslösungen bieten Kunden eine Reihe von Vorteilen für den Fertigungsprozess, einschliesslich schneller Montage, struktureller Festigkeit und hoher Automatisierung.

Overlay

Befestigungselemente für verschiedene Branchen

Starke Verbindung für BiW zur Verbesserung von Sicherheit, Automatisierung und Strukturintegrität

Schweissbolzen

Eine silberne Metallstange und ein kupferfarbener Gewindebolzen liegen auf einem weißen Hintergrund.

Metallische Verbindungselemente wie Gewindebolzen, Schweissbolzen und -stifte werden mit einem Lichtbogen blitzschnell auf ein anderes Metallstück geschweisst.

  • Keine Löcher erforderlich, daher kein Undichtheit oder Schwächen des Trägermaterials durch Bohren, Stanzen usw.
  • Breites Anwendungsspektrum von Ø 2 mm bis Ø 25 mm
  • Hoher Automatisierungsgrad möglich
  • Einseitige Montage

Zum eShop

Overlay
Eine silberne Metallstange und ein kupferfarbener Gewindebolzen liegen auf einem weißen Hintergrund.

Einpressmuttern mit grossem Durchmesser

Zwei große Einpressverbindungen für EV

Gehärtete Einpressmuttern für erhöhte Gewindefestigkeit

  • Hohe Verdreh- und Ausreisskräfte
  • Keine thermischen Spannungen
  • Geringere Umweltbelastungen, sauberere Arbeitsumgebung
  • Saubere Montage, kein Schweissspritzer

Zum eShop

Overlay
Zwei große Einpressverbindungen für EV

Stanzniete (Self-Piercing Technology), Flow-Drill-Schrauben

Ein Satz von Schrauben zum Bohren und Gewindeformen.

Kombinieren Bohren und Gewindeformen

  • Schnelle einseitige Montage
  • Stanzniete: Keine Wärmezone im Material während der Installation
  • Montagezeit auf eine Minute reduziert
  • Flow-Drill-Schrauben: Hohes Lösemoment und Vibrationsfestigkeit

Overlay
Ein Satz von Schrauben zum Bohren und Gewindeformen.

Schwerlastblindnieten

Ein silberner struktureller Blindniet vor weißem Hintergrund

Starke Lösung für lasttragende Verbindungen

  • Perfekt für hochfeste Anwendungen
  • Ein Blindniet für bis zu vier Standard Blindnieten
  • Einseitiger Zugang
  • Grosser Durchmesser
  • Langlebige und zuverlässige Fixierung

Zum eShop

Overlay
Ein silberner struktureller Blindniet vor weißem Hintergrund
Schwerlast-Blindnieten - Starke Lösung für beanspruchte Verbindungen

Mehr Informationen herunterladen

Thumbnail Bossard Elektrofahrzeuge Broschüre

Broschüre für Elektrofahrzeuge

Laden Sie unsere detaillierte Broschüre mit smarten Verbindungstechnologien in der Elektrofahrzeugindustrie herunter.

4.1 MB | pdf