Unsere Experten beraten Sie gerne
Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Vielfältige Lösungen für vielschichtige Materialien. Unsere hochentwickelten Lösungen sind darauf ausgerichtet, Ingenieuren in der Automobilbranche, im Flugzeugbau und darüber hinaus, die effizientesten und besten Verbindungsmethoden zu bieten.

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Befestigungssystemen, die speziell für die Herausforderungen von Leichtbauwerkstoffen konzipiert sind.Unsere Technologien ermöglichen eine nahtlose Integration in Produktionsprozesse, ohne die Notwendigkeit des Vorbohrens oder Stanzens, was Zeit spart und die Materialintegrität bewahrt.
Von der Einbettung in Schaumstoffkomponenten bis hin zum präzisen Aufkleben auf Sandwichstrukturen, unsere Verbindungslösungen bieten eine unübertroffene Leistung, Festigkeit und Zuverlässigkeit.Steigern Sie die Effizienz Ihrer Projekte und erfüllen Sie die höchsten Designanforderungen mit unseren fortschrittlichen Verbindungstechniken.
Lassen Sie uns gemeinsam die Grenzen des Möglichen in der Materialverbindung neu definieren.

Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Das bigHead® Befestigungssystem bietet für FVK-Materialien innovative Lösungen durch Einbettung (indirekte Integration) oder Aufkleben (direkte Integration), um eine effiziente und zuverlässige Verbindung ohne Vorbohren oder Stanzen zu ermöglichen.
Ideal für Anwendungen in der Automobil-, Luftfahrt- und Marinebranche, gewährleistet bigHead® eine starke Verbindung, die die strukturelle Stabilität von FVK-Konstruktionen verbessert.

TAPPEX® FOAMSERT® Gewindeeinsätze sind ideal für Ingenieure, die Schaumstoffmaterialien effizient verbinden möchten. Mit ihrem groben Außengewinde und speziellen Schneidflöten ermöglichen sie eine schnelle, zuverlässige Installation ohne Vorbohren.
Diese Einsätze reduzieren äußere Spannungen und verbessern die axiale Ausrichtung, was sie zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Schaumstoffanwendungen macht. Gerne bieten wir Ihnen auch das passende Werkzeug hierfür an.

LiteWWeight® zEPP revolutioniert die Befestigungstechnik für EPP-Schaumstoffe und bietet Ingenieuren eine schnelle, effiziente Lösung. Mit seiner einzigartigen "Anti-Turning"-Geometrie ermöglicht zEPP eine hohe Drehmomentübertragung und gewährleistet eine feste Verankerung im Material.
Die Technologie zeichnet sich durch sehr kurze Zykluszeiten (~1 Sekunde) und hohe Auszugskräfte aus, was sie ideal für EPP-Anwendungen in verschiedenen Branchen macht. Ohne Vorbohrungen bietet LiteWWeight® zEPP eine nahtlose Integration in das Substrat, was Designfreiheit und Effizienz in der Produktion erhöht.

Der LiteWWeight® Pin ist eine innovative Lösung in der Verbindungstechnik, speziell entwickelt für Sandwichstrukturen mit internen Wabenstrukturen oder ähnlichen Mustern. Dank seiner selbstverankernden Eigenschaften ermöglicht er eine schnelle und zuverlässige Fixierung ohne Vorbohren, was die Montagezeit erheblich reduziert.
Besonderheiten:
Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit und die einfache Installation ist der LiteWWeight® Pin die ideale Wahl für Projekte, die eine effiziente und robuste Verbindungslösung erfordern.

Der LiteWWeight® Double Pin ergänzt die Technologie des LiteWWeight® Pin durch doppelte Befestigungspunkte, die für noch höhere Festigkeit und Stabilität sorgen. Diese Lösung ist ideal für Anwendungen mit unterschiedlichen Materialstärken und -arten geeignet.
Besonderheiten:
Der LiteWWeight® Double Pin bietet eine optimale Kombination aus Stabilität, Flexibilität und einfacher Montage, die ihn zu einer erstklassigen Lösung für fortschrittliche Konstruktionsprojekte macht.

Wir bieten Ihnen auch individuelle Lösungen. Kontaktieren Sie uns wenn Sie maßgeschneiderte Verbindungskomponenten für Ihre Anwendung benötigen, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.