Verbindungstechnologien für Thermoplaste und Duroplaste

Unsere Experten entwickeln für Ingenieure maßgeschneiderte Verbindungslösungen für Thermoplaste und Duroplaste, die auf spezifische Anwendungen und Materialien abgestimmt sind.

Nahaufnahme einer blauen, wabenförmigen Struktur, symbolisiert innovative Verbindungstechnik für Kunststoffe.

Effiziente und zuverlässige Kunststoffverbindungen

Diese Technologien steigern die Effizienz und Performance in Projekten, verbessern die Materialkompatibilität und gewährleisten langlebige, zuverlässige Ergebnisse, die den technischen Anforderungen exakt entsprechen.

Blaue „Contact us“-Taste auf einer Computertastatur, Symbol für Kontaktaufnahme.

Unsere Experten beraten Sie gerne

Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Overlay
Blaue „Contact us“-Taste auf einer Computertastatur, Symbol für Kontaktaufnahme.

Verbindungstechnik Thermoplaste und Duroplaste

Verschiedene selbstschneidende Gewindeeinsätze aus Metall mit passenden Setzwerkzeugen.

Wir bieten Ihnen hochwertige selbstschneidende Gewindeeinsätze von führenden Marken wie Ensat®, TAPPEX® und FASTEKS® für Thermo- und Duoplaste, speziell konzipiert für Ingenieure, die präzise und dauerhafte Verbindungen in ihren Konstruktionen benötigen.

Diese Einsätze sind für eine Vielzahl von Kunststoffanwendungen optimiert und bieten eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit.

E-Shop

Overlay
Verschiedene selbstschneidende Gewindeeinsätze aus Metall mit passenden Setzwerkzeugen.

Vier verschiedene FCL-Gewindeeinsätze für Kunststoffe in ovaler und runder Form.

FASTEKS® Kompressionsbegrenzer bieten optimale Lösungen für Ingenieure, die mit Duroplasten und Thermoplasten arbeiten.

Diese Präzisionselemente sichern die strukturelle Integrität von Kunststoffverbindungen, indem sie die Belastung gleichmäßig verteilen und so die Lebensdauer der Materialien verlängern.

E-Shop

Overlay
Vier verschiedene FCL-Gewindeeinsätze für Kunststoffe in ovaler und runder Form.

Drei goldfarbene TAPPEX® HiMould Gewindeeinsätze mit rautenförmiger Oberflächenstruktur für faserverstärkte Kunststoffe.

Die TAPPEX® HiMould Gewindeeinsätze aus Messing sind speziell für den Einsatz in Form- und Gussteilen konzipiert. Durch ihre dünnen Wände können sie direkt in die Spritzformen eingesetzt und umspritzt werden, was sie für thermoplastische und duroplastische Formteile außerordentlich vielseitig macht.

Diese Gewindeeinsätze bieten ein durchgängiges Innengewinde und sind in verschiedenen Größen verfügbar.

E-Shop

Overlay
Drei goldfarbene TAPPEX® HiMould Gewindeeinsätze mit rautenförmiger Oberflächenstruktur für faserverstärkte Kunststoffe.

BDE | PS | bigHead Video

Das bigHead® Befestigungssystem bietet für FVK-Materialien innovative Lösungen durch Einbettung (indirekte Integration) oder Aufkleben (direkte Integration), um eine effiziente und zuverlässige Verbindung ohne Vorbohren oder Stanzen zu ermöglichen.

Ideal für Anwendungen in der Automobil-, Luftfahrt- und Marinebranche, gewährleistet bigHead® eine starke Verbindung, die die strukturelle Stabilität von FVK-Konstruktionen verbessert.

E-Shop

Overlay

Verschiedene Direktverschraubungsschrauben für Kunststoffe in Metalloptik.

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Direktverschraubungen für Kunststoffanwendungen, einschließlich der renommierten Marken EJOT® und ecosyn®.

Diese spezialisierten Schraublösungen sind für ihre Zuverlässigkeit und hohe Leistung in diversen Kunststoffmaterialien bekannt und bieten Ingenieuren präzise Verbindungsoptionen.

E-Shop

Overlay
Verschiedene Direktverschraubungsschrauben für Kunststoffe in Metalloptik.

Verschiedene POP® VGrip® Blindnieten mit passenden Setzwerkzeugen.

POP® VGrip® Blindnieten eignen sich optimal für Kunststoffanwendungen, indem sie starke, dauerhafte Verbindungen gewährleisten. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Setzwerkzeugen, von manuellen bis hin zu akku-betriebenen Varianten, vereinfacht den Montageprozess erheblich. Diese Kombination aus leistungsstarken Nieten und vielseitigen Werkzeugen macht sie zu einer effizienten Lösung für die Kunststoffverarbeitung.

E-Shop

Overlay
Verschiedene POP® VGrip® Blindnieten mit passenden Setzwerkzeugen.

Verschiedene Blindnietmuttern und Setzwerkzeuge für faserverstärkte Kunststoffe.

Wir bieten Ihnen eine vielfältige Auswahl an Blindnietmuttern von Top-Marken wie Tubtara®, FASTEKS® FILKO und Clufix®, die speziell für Kunststoffanwendungen geeignet sind.

Unsere Experten unterstützen Sie dabei, die optimal auf das Anwendungsmaterial angepasste und auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Blindnietmutter zu finden. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch gerne passende, unterscheidliche Setzwerkzeuge an.

E-Shop

Overlay
Verschiedene Blindnietmuttern und Setzwerkzeuge für faserverstärkte Kunststoffe.

Verbindungstechnik speziell für Thermoplaste

Verschiedene Gewindeeinsätze aus Messing für Kunststoffanwendungen, neben einer Einpressmaschine.

Entdecken Sie unsere Auswahl an Gewindeeinsätzen von Top-Marken wie TAPPEX®, BancLok®, IN-STOP® und PEM®, ergänzt durch die passende Einpressmaschine für eine effiziente Montage in Thermoplasten.

Entdecken Sie unsere vielseitigen Lösungen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wie stehen Ihnen gerne beratend für die Auswahl des passenden Produktes für Ihre Anwendung zur Seite.

E-Shop

Overlay
Verschiedene Gewindeeinsätze aus Messing für Kunststoffanwendungen, neben einer Einpressmaschine.

BDE | plastics | thermoplastics | InWWerse Fastener

Die InWWerse® Fastener-Technologie nutzt Ultraschall für die effiziente Verankerung von Gewindeträgern in Thermoplasten, ideal für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Sie ermöglicht sofort belastbare Verbindungen mit hohen Auszugsfestigkeiten, ohne Markierungen auf der Gegenseite.

Die Technologie erlaubt Qualitätskontrollen jedes Setzvorgangs, fördert Kosteneinsparungen durch den Einsatz dünnerer Materialien und unterstützt eine flexible Produktion über verschiedene Branchen hinweg. MM-Welding's InWWerse® zeichnet sich durch zuverlässige Verbindungen ohne Vorbehandlungen oder Abfall aus.

Overlay

Broschüre herunter laden

Download-Symbol

Intelligente Verbindungslösungen für Kunststoffanwendungen

3 MB | pdf
Technische Zeichnungen mit Messwerkzeugen und Verbindungselementen

Nicht das richtige Verbindungselement gefunden?

Wir bieten Ihnen auch individuelle Lösungen. Kontaktieren Sie uns wenn Sie maßgeschneiderte Verbindungskomponenten für Ihre Anwendung benötigen, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Overlay
Blaue „Contact us“-Taste auf einer Computertastatur, Symbol für Kontaktaufnahme.