TUBTARA® HDPX - Blindnietmuttern Flachkopf mit Unterkopfbeschichtung Precote 200, Teilsechskantschaft, geschlossen

BN 25111
Overlay

1

/2

TUBTARA® HDPX - Blindnietmuttern Flachkopf mit Unterkopfbeschichtung Precote 200, Teilsechskantschaft, geschlossen

BN 25111
Kopfform
Flachkopf mit Unterkopfbeschichtung
Marke
TUBTARA®
Produktlinie
HDPX
Werkstoff
INOX
Werkstofftyp
A2

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Dichtigkeit IPx7 garantiert unter Testbedingungen des Herstellers

  • Unterkopfbeschichtung: Acrylat, türkis

  • Haltbarkeit: 4 Jahre (bei 30 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit)

Technische Informationen: Download (PDF)

Precote 200 Informationen: Download (PDF)

Zusätzliche Informationen

Temperaturbeständigkeit:

Luft: -50 °C ...+150 °C

Wasser: +100 °C

Öle, Bremsflüssigkeit: +150 °C

Kraftstoffe: Umgebungstemperatur

Glykol/Wasser, 50/50: +120 °C

Varianten

CAD