FASTEKS® FILKO SK - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rundschaft, offen

BN 25557
Produktbild von FASTEKS® FILKO SK - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rundschaft, offen
  1. Produktbild von FASTEKS® FILKO SK - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rundschaft, offen
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von FASTEKS® FILKO SK - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rundschaft, offen
  3. Montageabbildung für FASTEKS® FILKO SK - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rundschaft, offen
Overlay

1

/3
Produktbild von FASTEKS® FILKO SK - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rundschaft, offen
  • Produktbild von FASTEKS® FILKO SK - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rundschaft, offen
  • Technische Zeichnung mit Maßen von FASTEKS® FILKO SK - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rundschaft, offen
  • Montageabbildung für FASTEKS® FILKO SK - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rundschaft, offen

FASTEKS® FILKO SK - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rundschaft, offen

BN 25557
Kopfform
Senkkopf
Marke
FASTEKS®
Produktlinie
FILKO SK
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A2

Montage

Bei Verwendung von Senkkopfmuttern ist eine einwandfreie 90° Ansenkung erforderlich.

Der Senkkopf soll nach der Montage min. 0,1 mm vorstehen, damit das aufliegende Werkstück durch das Anziehen der Schraube fest auf den Überstand des Kopfes gedrückt wird und somit ein Mitdrehen der Blindnietmutter verhindert.

Varianten

CAD