TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen

BN 4576
Produktbild von TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen
  1. Produktbild von TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen
Overlay

1

/2
Produktbild von TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen
  • Produktbild von TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen
  • Technische Zeichnung mit Maßen von TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen

TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen

BN 4576
Oberfläche
blank
Werkstoff
Aluminium
Marke
TUBTARA®
Kopfform
Senkkopf
Produktlinie
UFO (UT/ALS)

Beschreibung

Produktmerkmale

Technische Informationen: Download (PDF)

Montage

Bei Verwendung von Senkkopfmuttern ist eine einwandfreie 90° Ansenkung erforderlich.

Der Senkkopf soll nach der Montage min. 0,1 mm vorstehen, damit das aufliegende Werkstück durch das Anziehen der Schraube fest auf den Überstand des Kopfes gedrückt wird und somit ein Mitdrehen der Blindnietmutter verhindert.

Varianten

CAD