KOENIG EXPANDER® CV 173 - Dichtstopfen

BN 53529
Produktbild von KOENIG EXPANDER® CV 173 - Dichtstopfen
  1. Produktbild von KOENIG EXPANDER® CV 173 - Dichtstopfen
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von KOENIG EXPANDER® CV 173 - Dichtstopfen
  3. Funktionsprinzip von KOENIG EXPANDER® CV 173 - Dichtstopfen
Overlay

1

/3
Produktbild von KOENIG EXPANDER® CV 173 - Dichtstopfen
  • Produktbild von KOENIG EXPANDER® CV 173 - Dichtstopfen
  • Technische Zeichnung mit Maßen von KOENIG EXPANDER® CV 173 - Dichtstopfen
  • Funktionsprinzip von KOENIG EXPANDER® CV 173 - Dichtstopfen

KOENIG EXPANDER® CV 173 - Dichtstopfen

BN 53529
Marke
KOENIG EXPANDER®
Produktlinie
CV 173
Werkstoff
Aluminium
Werkstoffsorte
EN AW 2024-T4 (AlCu4Mg1)

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hülse: Aluminium EN AW 2024-T4 (AlCu4Mg1)
  • Kugel: INOX AISI 302/304

Zusätzliche Informationen

Die Druckleistungsangaben sind eher konservativ, höhere Druckleistungen sind je nach Anwendung möglich.

Funktionsprinzip

Varianten