KOENIG CHECK VALVE® BF - Rückschlagventile ohne Sieb

BN 31807
Produktbild von KOENIG CHECK VALVE® BF - Rückschlagventile ohne Sieb
  1. Produktbild von KOENIG CHECK VALVE® BF - Rückschlagventile ohne Sieb
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von KOENIG CHECK VALVE® BF - Rückschlagventile ohne Sieb
Overlay

1

/2
Produktbild von KOENIG CHECK VALVE® BF - Rückschlagventile ohne Sieb
  • Produktbild von KOENIG CHECK VALVE® BF - Rückschlagventile ohne Sieb
  • Technische Zeichnung mit Maßen von KOENIG CHECK VALVE® BF - Rückschlagventile ohne Sieb

KOENIG CHECK VALVE® BF - Rückschlagventile ohne Sieb

BN 31807
Marke
KOENIG CHECK VALVE®
Produktlinie
BF
Werkstoff
INOX
Werkstoffnummer
1.4305

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Durchfluss in Einbaurichtung (Forward-Flow)
  • Kugelventil
  • Hülse: INOX 1.4305/AISI 303
  • Stift: INOX 1.4021/AISI 420A
  • Käfig: INOX 1.4305/AISI 303
  • Feder: INOX 1.4310/AISI 301
  • Kugel: INOX 1.3541/AISI 420C

Varianten