FASTEKS® WELKO KN216 - Schweissbuchsen Spitzenzündung, mit Innengewinde

BN 29031
Produktbild von FASTEKS® WELKO KN216 - Schweissbuchsen Spitzenzündung, mit Innengewinde
  1. Produktbild von FASTEKS® WELKO KN216 - Schweissbuchsen Spitzenzündung, mit Innengewinde
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von FASTEKS® WELKO KN216 - Schweissbuchsen Spitzenzündung, mit Innengewinde
Overlay

1

/2
Produktbild von FASTEKS® WELKO KN216 - Schweissbuchsen Spitzenzündung, mit Innengewinde
  • Produktbild von FASTEKS® WELKO KN216 - Schweissbuchsen Spitzenzündung, mit Innengewinde
  • Technische Zeichnung mit Maßen von FASTEKS® WELKO KN216 - Schweissbuchsen Spitzenzündung, mit Innengewinde

FASTEKS® WELKO KN216 - Schweissbuchsen Spitzenzündung, mit Innengewinde

BN 29031
Norm
ISO 13918 IT
Marke
FASTEKS®
Produktlinie
WELKO KN216
Werkstoff
Stahl
Werkstoffsorte
37-3
Festigkeitsklasse
4.8
Oberfläche
verkupfert

Varianten