KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatische Tischpresse mit Kraft- und Wegüberwachung

BN 26281
Produktbild von KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatische Tischpresse mit Kraft- und Wegüberwachung
  1. Produktbild von KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatische Tischpresse mit Kraft- und Wegüberwachung
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatische Tischpresse mit Kraft- und Wegüberwachung
Overlay

1

/2
Produktbild von KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatische Tischpresse mit Kraft- und Wegüberwachung
  • Produktbild von KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatische Tischpresse mit Kraft- und Wegüberwachung
  • Technische Zeichnung mit Maßen von KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatische Tischpresse mit Kraft- und Wegüberwachung

KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatische Tischpresse mit Kraft- und Wegüberwachung

BN 26281
Produktlinie
EXPRESS 3000
Marke
KOENIG EXPANDER®
Werkstoff
Mehrere Materialien

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Für die Montage von KOENIG EXPANDER® der Serie MB von Ø 3 - 10 mm (.093" - .375" Inch), Serie CV von Ø 3 - 10 mm, Serie LP von Ø 3 - 10 mm und Serie RE von Ø 4 - 10 mm (.156" - .375" Inch)
  • Höhe: ca. 1360 mm
  • Breite: ca. 340 mm (max. 530 mm)
  • Tiefe: ca. 495 mm
  • Arbeitsraum (Höhe): 250 mm (Arbeitshöhe zwischen Tischplatte und Pinole, ohne Setzwerkzeug), je nach Ausführung
  • Arbeitsraum (Tiefe): 200 mm (Mass zwischen Pinolenmitte und C-Rahmen)
  • Tisch (Breite x Tiefe): 220 x 160 mm
  • Gewicht: ca. 140 kg
  • Presskraft: 30 kN (Maximalkraft 29,5 kN bei 6 bar)
  • Pinolenhub: 60 mm
  • Arbeitshub: 20 mm (innerhalb Pinolenhub)
  • Arbeitsgeschwindigkeit: 40 mm/s (max. möglich bei 6 bar)
  • Betriebsspannung: 230 V/110 V, automatische Umschaltung auf entsprechendes Netz
  • Bedienung: Terminal VISUAL POINT mit QVGA Grafik Display
  • Kraft- und Wegkontrolle: Sensoren, justiert mit SIT Referenzsensor
  • Software: WINSCOPE Software mit USB, Ethernet Anschluss

Zusätzliche Informationen

Ein schneller Werkzeugwechsel erspart lange Umrüstzeiten. Der notwendige Arbeitshub ist vorprogrammiert und nach zu verarbeitendem Expander-Typ abrufbar (max. 32 Speicherplätze). Ausserdem wird der Arbeitshub bei jedem einzelnen Expander neu referenziert, was eine hohe Prozesssicherheit und Verarbeitungsqualität garantiert. Die Presse verfügt über eine Kraft-/Weg-Überwachung. Die entsprechenden Daten können beim Kunden über den USB- bzw. Ethernet-Anschluss in das interne System übertragen oder dokumentiert werden. Somit sind Rückverfolgbarkeit, Prozesssicherheit sowie eine vollständige Dokumentation gewährleistet.

Varianten