Beschreibung
Produktmerkmale
- Arbeitsbereich: Aluminium M3-M8 / Stahl M3-M6 / INOX M3-M5
- Weggesteuert
- Gewicht: 1,3 kg
- Länge: ~230 mm, Höhe: ~155 mm
- Hublänge: 0-4 mm
- Zugkraft (bei 6 bar): 10 kN
- Arbeitsdruck: 5-7 bar
- Luftverbrauch (bei 7 bar): ~0,9 l/Hub
Lieferumfang
Ausrüstung für M4-M6