JACOB® WADI - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

BN 22015
Overlay

1

/2

JACOB® WADI - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

BN 22015
Marke
JACOB®
Produktlinie
WADI
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Dichteinsatz: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Druckring: Messing, galvanisch vernickelt
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423 und ISO 724
  • Grosser Dichtbereich, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP65

Varianten

CAD