JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring

BN 23036
Produktbild von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring
  1. Produktbild von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring
  • Produktbild von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring

JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring

BN 23036
Marke
JACOB®
Werkstoff
Messing
Werkstoffausführung
bleifrei
Oberfläche
vernickelt
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Verschlussschraube: Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Zum sicheren Verschliessen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
  • Temperaturbereich: -40°C ... +100 °C
  • Schutzart: IP66/IP68 - 5 bar, Type 4X

Für weitere Informationen zum Thema bleifreies Messing

Besuchen Sie unsere Brandpage

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Varianten

CAD