BM - Klemmenleisten 12-polig, hohe Einsatztemperaturen ohne Schutzlamellen

BN 20498
Overlay

1

/2

BM - Klemmenleisten 12-polig, hohe Einsatztemperaturen ohne Schutzlamellen

BN 20498
Marke
BM
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Farbe
braun
Ausführung
ohne Schutzlamellen

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Gehäusematerial: Polyamid Glasfaser verstärkt (PA 6.6 GF) braun
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL 94 V-2; IEC 695-2-1 bis 850 °C und IEC 695-2-2
  • Einsatztemperatur: max. 140 °C
  • Kurzzeit-Einsatztemperatur: max. 160 °C
  • Testspannung: 2500V
  • Nennstrom: 24 A
  • Klemmen: Messing vernickelt
  • Schrauben: M3x5 Stahl verzinkt

Zusätzliche Informationen

1 bis 11 polige Klemmleisten auf Anfrage lieferbar. Schutzlamellen: INOX. Nach Normen: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Varianten

CAD