Haeger® 618™ MSP 5He - Einpressmaschine ohne Festanschlag-Zylinder, ohne Rüttlerschale

BN 26714
Overlay

1

/2

Haeger® 618™ MSP 5He - Einpressmaschine ohne Festanschlag-Zylinder, ohne Rüttlerschale

BN 26714
Marke
Haeger®
Produktlinie
618™ MSP 5He
Werkstoff
Mehrere Materialien

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Force range: 2,67 - 53,88 kN

  • Throat depth: 456 mm

  • Height: 2134 mm

  • Width: 864 mm

  • Depth: 1092 mm

  • Weight: 726 kg

  • TPS-Tooling Protection System and Tooling Storage

  • With touchscreen and programmsoftware

  • Optional with TIS Turret Insertion System

  • Optional with MAS-350 Autofeed System

Zusätzliche Informationen

For studs, nuts, standoffs from M2 to M10. In the corresponding base material

Varianten