Rip-Lock™ - Sicherungsscheiben mittlere Ausführung

BN 20509
Produktbild von Rip-Lock™ - Sicherungsscheiben mittlere Ausführung
  1. Produktbild von Rip-Lock™ - Sicherungsscheiben mittlere Ausführung
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Rip-Lock™ - Sicherungsscheiben mittlere Ausführung
Overlay

1

/2
Produktbild von Rip-Lock™ - Sicherungsscheiben mittlere Ausführung
  • Produktbild von Rip-Lock™ - Sicherungsscheiben mittlere Ausführung
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Rip-Lock™ - Sicherungsscheiben mittlere Ausführung

Rip-Lock™ - Sicherungsscheiben mittlere Ausführung

BN 20509
Norm
NFE 25-511 M
Marke
Rip-Lock™
Werkstoff
Federstahl
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/ TL/480h/C TL: CresaCoat® C 307 Black

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Die Trockenbeschichtung CresaCoat® ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz. Spezielle Merkmale wie z.B. Reibwerte können auf Anfrage als spezielles Abnahmeprüfzeugnis dokumentiert werden. Für Verbindungselemente mit tribologischer Beschichtung sind vorgängig die Bedürfnisse zwingend abzuklären, insbesondere ist eine Validierung der Reibwerte bei Nennabmessungen > M12 erforderlich!

Varianten

CAD