Sechskantschrauben ohne Schaft

BN 2030
Overlay

1

/2

Sechskantschrauben ohne Schaft

BN 2030
Norm
DIN 933 (Norm zurückgezogen) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103
Kopfform
Sechskant
Antrieb
Sechskant
Schaft
ohne Schaft
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
10.9
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Montage

Das Bezeichnungssystem nach ISO 10683 legt den zu erwartenden Korrosionsschutz und das Reibwertfenster fest. Weitere Leistungsspezifikationen einer eingesetzten Beschichtungsmarke gelten als nicht vereinbart. Durch die zusätzliche Gewinde-Beschichtung kann unter Umständen die Montagefähigkeit von Hand bei zinklamellenbeschichteten Schrauben < M5 eingeschränkt sein.

Varianten

CAD