Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 2101
Produktbild von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  1. Produktbild von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
Overlay

1

/2
Produktbild von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  • Produktbild von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 2101
Norm
ISO 10642 ~DIN 7991 ~UNI 5933
Kopfform
Senkkopf 90°
Antrieb
Innensechskant
Schaft
ohne Schaft
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
Oberfläche
schwarz

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1. Der Einsatz von ISO-Senkschrauben bedingt die Überprüfung der Einbausituation zur Vermeidung eines Kopfüberstandes!

Varianten

CAD