Senkschrauben mit Schlitz

BN 363
Produktbild von Senkschrauben mit Schlitz
  1. Produktbild von Senkschrauben mit Schlitz
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Senkschrauben mit Schlitz
Overlay

1

/2
Produktbild von Senkschrauben mit Schlitz
  • Produktbild von Senkschrauben mit Schlitz
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Senkschrauben mit Schlitz

Senkschrauben mit Schlitz

BN 363
Norm
DIN 963 A (Norm zurückgezogen) ~ISO 2009 ~UNI 6109 ~ČSN 021151
Kopfform
Senkkopf 90°
Antrieb
Schlitz
Schaft
ohne Schaft
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
8.8
Oberfläche
verzinkt-blau

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Alle Längen Gewinde ~ bis Kopf, Senkung nach entsprechender Norm auslegen!

Varianten

CAD