Elematic® - Feingeflechtschläuche Bahnanwendungen

BN 22807
Overlay

1

/2

Elematic® - Feingeflechtschläuche Bahnanwendungen

BN 22807
Marke
Elematic®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Ausführung
Bahnanwendungen
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Temperaturbeständigkeit: -55 °C ... +125 °C (+200 °C kurzzeitig)
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2
  • Schmelzpunkt: +260 °C
  • Halogenfrei

Zusätzliche Informationen

Der Geflechtschlauch aus Polyamid 6.6 eignet sich überall dort, wo eine mechanische Widerstandsfähigkeit und ein erhöhter Feuerschutz erforderlich sind (selbstlöschend nach UL94V-2). Die Hauptdichte und -dicke des Garns, sind für härteste Anwendungen geeignet. Prüfnorm: EN 45545-2 HL3 nach Anforderung R23.

Varianten