ELASTIC-STOP® GUP - Nutmuttern mit Sicherungsring aus Polyamid, hohe Ausführung

BN 38348
Overlay

1

/2

ELASTIC-STOP® GUP - Nutmuttern mit Sicherungsring aus Polyamid, hohe Ausführung

BN 38348
Marke
ELASTIC-STOP®
Produktlinie
GUP
Werkstoff
Automatenstahl
Festigkeitsklasse
400 – 700 N/mm2
Oberfläche
verzinkt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C)
  • Zugfestigkeit: Rm 400 – 700 N/mm²

Varianten

CAD