P52 - Sicherungsmuttern hohe Form mit Polyamideinlage

BN 81758
Overlay

1

/2

P52 - Sicherungsmuttern hohe Form mit Polyamideinlage

BN 81758
Norm
NFE 25-409 (Norm zurückgezogen) ~ISO 7040 ~UNI 7473
Produktlinie
P52
Werkstoff
INOX
Werkstofftyp
A2

Montage

Verbindungselemente aus austenitischen Stählen neigen bei der Montage zum Festfressen (Kaltverschweissen). Dies kann vermindert werden durch eine geeignete Schraubenschmierpaste bzw. durch eine Gleitbeschichtung (bei grösseren Mengen; auf Anfrage).

Varianten

CAD