TufLok® - Sechskantschrauben ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet

BN 5244
Produktbild von TufLok® - Sechskantschrauben ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet
  1. Produktbild von TufLok® - Sechskantschrauben ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von TufLok® - Sechskantschrauben ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet
Overlay

1

/2
Produktbild von TufLok® - Sechskantschrauben ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet
  • Produktbild von TufLok® - Sechskantschrauben ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet
  • Technische Zeichnung mit Maßen von TufLok® - Sechskantschrauben ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet

TufLok® - Sechskantschrauben ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet

BN 5244
Norm
DIN 933 (Norm zurückgezogen) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103
Kopfform
Sechskant
Antrieb
Sechskant
Schaft
ohne Schaft
Marke
TufLok®
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
8.8
Oberfläche
verzinkt-blau

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Beschichtungswinkel α im Kernbereich ca. 90°. Randzone (Sprüh-Übergänge) bis 180°. Beschichtungslänge l1 = ~ 4 bis 6 Gewindegänge. Etwa 2 bis 3 Gewindegänge bleiben unbeschichtet für das einwandfreie Einschrauben (l2).

Varianten

CAD