Bossard SmartTool RTB-20 - Programmierbares Akku-Nietwerkzeug mit Kraftsensor, inklusive WLAN

BN 56084
Overlay

1

/2

Bossard SmartTool RTB-20 - Programmierbares Akku-Nietwerkzeug mit Kraftsensor, inklusive WLAN

BN 56084
Marke
Bossard SmartTool
Produktlinie
RTB-20

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Max. Setzkraft 20 kN

  • Max. Setzhub 25 mm

  • Zugkopf 60 mm

  • OLED-Display

  • Programmierbar

  • Blindnietzähler

  • WLAN

  • Prozessdokumentation mit Kraft/Weg Kurve

  • Gewicht: 1,7 kg

Lieferumfang

18 Volt Akku-Blindnietwerkzeug mit Prozessdokumentation, ohne Mundstück, ohne Akku und ohne Ladegerät.

Varianten