Panduit® Tak-Ty® - Sockel für Kabelbinder mit Klettverschluss mit Klebefläche

BN 20278
Produktbild von Panduit® Tak-Ty® - Sockel für Kabelbinder mit Klettverschluss mit Klebefläche
  1. Produktbild von Panduit® Tak-Ty® - Sockel für Kabelbinder mit Klettverschluss mit Klebefläche
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Panduit® Tak-Ty® - Sockel für Kabelbinder mit Klettverschluss mit Klebefläche
Overlay

1

/2
Produktbild von Panduit® Tak-Ty® - Sockel für Kabelbinder mit Klettverschluss mit Klebefläche
  • Produktbild von Panduit® Tak-Ty® - Sockel für Kabelbinder mit Klettverschluss mit Klebefläche
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Panduit® Tak-Ty® - Sockel für Kabelbinder mit Klettverschluss mit Klebefläche

Panduit® Tak-Ty® - Sockel für Kabelbinder mit Klettverschluss mit Klebefläche

BN 20278
Marke
Panduit®
Produktlinie
Tak-Ty®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Farbe
natur

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Einsatzgebiet: Innenanwendungen
  • Einsatztemperatur ohne Klebefläche: -60 °C ... +85 °C
  • Einsatztemperatur mit Klebefläche: max. 49 °C
  • UV-Beständigkeit: gering

Varianten

CAD