Elematic® EASY BELTURING - Kabelbinder mit flachem Doppelkopf Doppelkopf

BN 22342
Overlay

1

/2

Elematic® EASY BELTURING - Kabelbinder mit flachem Doppelkopf Doppelkopf

BN 22342
Marke
Elematic®
Produktlinie
EASY BELTURING
Werkstoff
Thermoplast
Farbe
schwarz
Ausführung
Doppelkopf

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Wetterbeständig

  • UV-Beständigkeit: gut

  • Einsatztemperatur: -45 °C ... +95 °C

  • Brandverhalten: UL94 HB

  • Halogenfrei

  • Einfaches Einsetzen mit geringem Kraftaufwand: maximale Installationsgeschwindigkeit und wichtige Zeitersparnis

  • Ideal für Freileitungen oder bei Arbeiten in schwierigen Positionen

  • Die Aussenverzahnung und das parallele Verriegelungssystem vermeiden eine Beschädigung der Kabelisolation

  • Temporäre Verriegelungsposition ermöglicht das erneute Öffnen der Binder zum Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln

  • Einfache Installation auch bei sehr niedrigen Temperaturen bis zu -30°

  • Werkzeugfreie Montage

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: CEI EN 62275

Varianten