Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gekapselt, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt

BN 34100
Produktbild von Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gekapselt, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt
  1. Produktbild von Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gekapselt, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gekapselt, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt
  3. Montageabbildung für Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gekapselt, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt
Overlay

1

/3
Produktbild von Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gekapselt, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt
  • Produktbild von Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gekapselt, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gekapselt, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt
  • Montageabbildung für Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gekapselt, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt

Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gekapselt, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt

BN 34100
Marke
Camloc®
Produktlinie
D4002
Werkstoff
Hartbronze
Oberfläche
verzinkt

Beschreibung

Produktmerkmale

Weitere Dokumentationen: Serie D4002

Montage

Varianten