Wera 3851/1 TS - Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Phillips 25mm

BN 20789
Produktbild von Wera 3851/1 TS - Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Phillips 25mm
  1. Produktbild von Wera 3851/1 TS - Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Phillips 25mm
  2. Montageabbildung für Wera 3851/1 TS - Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Phillips 25mm
Overlay

1

/2
Produktbild von Wera 3851/1 TS - Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Phillips 25mm
  • Produktbild von Wera 3851/1 TS - Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Phillips 25mm
  • Montageabbildung für Wera 3851/1 TS - Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Phillips 25mm

Wera 3851/1 TS - Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Phillips 25mm

BN 20789
Antrieb
Kreuzschlitz H (Phillips)
Marke
Wera
Produktlinie
3851/1 TS
Werkstoff
INOX
Ausführung
25mm

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Mitnahme: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Edelstahl-Bits vermeiden die Entstehung von Rost auf Edelstahl-Schrauben oder -Oberflächen. Fremdrost auf Edelstahl entsteht häufig durch Abrieb von Werkzeugen aus herkömmlichem Stahl, der korrosive Partikel enthält.
  • Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiss wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht.
  • Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Grösse.

Montage

Varianten