Klemm- und Dichtbeschichtungen

TufLok® und Nytemp® Rund: Gewindesicherung und Abdichtung

Die umlaufenden Beschichtungen TufLok® und Nytemp® Rund bieten sowohl Gewindesicherungs- als auch Gewindedichtungsfunktionen.

Eine sechskantige metrische Edelstahlschraube mit einer orangefarbenen Nytemp® All-Round Beschichtung auf weißem Hintergrund

TufLok® und Nytemp® Rund sind zuverlässige, wirtschaftliche Systeme zur Abdichtung von Schraubverbindungen. Die Gewindeteile erhalten eine umlaufende Beschichtung aus hochelastischem und abriebfestem Polyamid auf einen Teil des Gewindes. Die Beschichtung füllt das axiale Spiel zwischen Schraube und Mutterngewinde aus und schafft eine dichte und vibrationsfeste Verbindung. 

Vorteile von TufLok® und Nytemp® Rund


Versiegelungssymbol

Dichtfunktion

Uhrensymbol

Keine Aushärtezeit


Auswahl von Materialien und Beschichtungen für Korrosionsschutz Rechner-Symbol

Hohe Materialbeständigkeit


Ideen-Symbol

Vielseitig einsetzbar


ESG-Nachhaltigkeitssymbol

Wiederverwendbar

Funktionsweise

TufLok® Rund

Tuflok® Rund ist eine selbstsichernde Nylon-Beschichtung, die dauerhaft mit dem Gewinde eines Verbindungselements verbunden bleibt. Wenn die Schraube in das Mutterngewinde eingedreht wird, wirkt die Beschichtung wie ein Keil zwischen dem Verbindungselement und dem Gegenstück. Das Nylon wird komprimiert und fest zwischen den Gewinden verklemmt. Dies führt zu einer positiven Vibrationsbeständigkeit und schützt vor Lockerung.  Als Rundum-Beschichtung schafft TufLok® zudem eine effektive Abdichtung direkt im Gewinde. 

Merkmale:  

  • Blaue Rundum-Beschichtung
  • Temperaturbereich: -56 °C bis +120 °C  

Nytemp® Rund

Nytemp® Rund funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie Tuflok® Rund, ist jedoch für höhere Temperaturen geeignet. Die Nytemp® Rund-Beschichtung besteht aus einem Hochtemperaturpolymer, das dauerhaft auf das Gewinde des Befestigungselements aufgebracht wird. Aufgrund der höheren Beschichtungstemperatur ist die Anwendung nur auf blanken oder phosphatierten Gewindeteilen sowie rostfreiem Stahl möglich.  

Merkmale:  

  • Orange Rundum-Beschichtung
  • Temperaturbereich: -56 °C bis +200 °C  

Allgemeine Informationen zu Rundum-Beschichtungen

  • Beschichtungsbereich: 4 bis 6 komplette Gewindegänge  
  • Unbeschichteter Anfang des Gewindes: 1 bis 2 Gewindegänge  

Das Innengewinde muss eine Senkung haben (keine scharfkantigen Gewindeeinsätze); andernfalls könnte die Beschichtung beim Eindrehen der Schraube abgestreift werden. Ungefähr zwei bis drei Gewindegänge unter dem Kopf sollten unbeschichtet bleiben, um ein problemloses Eindrehen der Schraube zu gewährleisten.  

Weitere Informationen herunterladen

Thumbnail Nicht-Reaktive Beschichtungen Broschüre

Broschüre Nichtreaktive Beschichtungen

Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von nicht-reaktiven Gewindesicherungs- und Dichtbeschichtungen, ihre spezifischen Eigenschaften, Vorteile und wie sie Ihre Anwendungen unterstützen.

654.6 KB | pdf

Welche Beschichtung ist die richtige für Sie?

Wir helfen Ihnen, die richtige Oberflächenbeschichtung für Ihre spezifischen Anforderungen auszuwählen.

Ein Mann und eine Frau halten einen Bighead-Befestiger, betrachten ihn und diskutieren darüber.

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.