Maximale Sicherheit für Schraubverbindungen

NORD-LOCK○  Das NORD-LOCK® -Schraubensicherungssystem arbeitet mit Klemmkraft anstelle von Reibung für die Sicherung von kritischen Verbindungen, die Schwingungsbeanspruchung und dynamischer Belastung ausgesetzt sind.

 

Nord-Lock 

Die Keilsicherungsscheibe «Nord-Lock»

Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sind weltweit für ihre Sicherungswirkung vor allem unter Vibration und dynamischer Beanspruchung bekannt. Die Schraubenverbindung kann sich nicht lösen, da schon bei geringster Drehung in Löserichtung aufgrund der Keilwirkung eine Erhöhung der Klemmkraft erfolgt – die Schraube sichert sich somit selbst. Eine ideale Lösung für Applikationen, an denen ein Versagen der Schraubenverbindungen nicht zulässig ist.

Der Junker-Vibrationstest nach DIN 65151 ist ein ausgezeichnetes Verfahren, um die Sicherheit von Schraubverbindungen unter dynamischen Belastungen und Vibrationen zu testen und zu vergleichen. Das Diagramm zeigt die erstklassige Sicherungswirkung von Nord-Lock® und die einzigartige Keilschlossfunktion der NORD-LOCK Unterlegscheiben wird durch den eindeutigen Anstieg der Klemmlast während des Losdrehens bewiesen.

Nord-Lock® Vibrationstest

 

Vorteile der «Nord-Lock»-Keilsicherungsscheiben

  • Maximale Sicherheit bei Festigkeitsklassen bis und mit 12.9 und bei hoher dynamischer Belastung
  • Sichert auch Verbindungen mit niedrigen Vorspannkräften
  • Ein Prinzip für unterschiedlichste Einsatzbedingungen
  • Mehrmals verwendbar
  • Erhältlich in Stahl und INOX (Sondermaterialien auf Anfrage)
  • Schnelle und einfache Montage/Demontage mit Standardwerkzeug
  • Konstante Reibungsbedingungen
  • Gleicher Temperatureinsatz wie bei der Schraube/Mutter möglich
  • Kein Nachziehen erforderlich
  • Grössen M3 bis M130 (BN 65212, Stahl) und M3 bis M80 (BN 20141, INOX)

Produktpalette

  • Sicherungsscheiben aus Stahl, Zinklamellenbeschichtung mit Delta Protekt©,
    M3–M130 / #5–5”
  • Sicherungsscheiben aus rostfreiem Stahl, M3–M80 / #5–3 1/8” 
  • Sicherungsschrauben für den Einsatz bei hohen Temperaturen oder korrosiver Umgebung (auf Anfrage)

Nord-Lock System-Sicherheit