Direktverschraubungen

EJOT Delta PT® Schrauben für Thermoplaste

Diese gewindefurchenden Schrauben für thermoplastische Anwendungen bieten überragende Torsions- und Zugfestigkeit sowie Vibrationsbeständigkeit.

Nahaufnahme einer selbstschneidenden EJOT Delta PT Schraube für Thermoplaste auf hellgrauem Hintergrund.
Zum E-Shop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

Die EJOT® Delta PT Schraube wurde speziell für Thermoplaste entwickelt. Dank ihrer speziellen Gewindegeometrie schafft sie sichere Verbindungen auch für anspruchsvolle Konstruktionen und unter schwierigen Betriebsbedingungen. Zudem ist sie ideal für Leichtbauanwendungen geeignet.

Vorteile von Delta PT® Schrauben

Vorteile

Materialfluss

Die schmale Gewindeflankengeometrie der Delta PT® Schrauben verursacht nur minimale Radialspannung.

Vorteile

Dies ermöglicht einen ungehinderten Materialfluss während der Installation und reduziert potenzielle Schäden am Kopf.

Vorteile

50% höhere

Torsions- und Zugfestigkeit.

Vorteile

Der V-förmige Spannungsbereich der Delta PT® sorgt für eine 50% höhere Torsions- und Zugfestigkeit, trotz geringerer Gewindesteigung und kürzerer Länge.

Vorteile

Verlier-sicherheit

und überlegene Vibrationsbeständigkeit.

Vorteile

Das Gewindedesign gewährleistet eine hohe Klemmkraft, was entscheidend zur Reduktion der benötigten Oberflächenspannung beiträgt und gleichzeitig Vorspannungsverlusten vorbeugt. Dies verbessert auch die Beständigkeit der Verbindung.

Berechnen Sie die Leistung von Delta PT® Schrauben für Ihre Anwendung

Das DELTA® CALC-Berechnungsprogramm simuliert und prognostiziert, wie sich die Schraube in einem bestimmten Kunststoff verhält. Die Simulation ermöglicht auch qualitative Aussagen über das Verhalten der Verbindung unter statischen und dynamischen Lasten. Dies ermöglicht es Ihnen zu sehen, wie sicher und zuverlässig die Verbindung sein wird.  

Mit Ihren Originalkomponenten können wir die tatsächlichen Werte und Details der Montageparameter in unserem technischen Prüflabor bei Bossard bestimmen. Bitte kontaktieren Sie uns für eine entsprechende Anfrage.  

Thumbnail EJOT Delta PT Broschüre

Delta PT® Broschüre

Mehr Informationen herunterladen zu Delta PT® Schrauben für Thermoplaste.

983.8 KB | pdf

EJOT® und DELTA PT® sind eingetragene Marken der EJOT SE & Co. KG.