Direktverschraubungen

DIN 7500 gewindefurchende Schrauben

Die DIN 7500 ist eine metrische gewindefurchende Schraube, die sowohl hinsichtlich ihrer technischen Leistung als auch ihrer Kosteneffizienz optimiert wurde.

Nahaufnahme einer DIN 7500 Schraube - eine ISO metrische gewindeformende Schraube für Metalle - auf einem hellgrauen Hintergrund.
Zum E-Shop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

DIN 7500 Schrauben sind gewindefurchende Schrauben für Metall, die während der Montage in ein Vorloch ein ISO-Metrisches Gewinde formen, welches im Anschluss auch für gewöhnliche metrische Schrauben desselben Formats genutzt werden kann. Damit optimieren DIN 7500 Schrauben gleichzeitig die Gesamtkosten der Anwendung als auch die Befestigungsleistung. Infolgedessen sind DIN 7500 Schrauben im Laufe der Jahre immer beliebter geworden und bleiben in vielen Fällen die beste Wahl.

DIN 7500 Vorteile

Vorteile

Leistung

Erhöhen Sie die Verbindungsfestigkeit und Vibrationsbeständigkeit Ihrer Anwendung.

Vorteile

Da die Schraube ihr eigenes Gewinde schafft, passen diese optimal zusammen. Optimieren Sie Ihre Verbindung mit dieser hochwertigen multifunktionalen Schraube.

Vorteile

20-30% Kosten sparen

im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungslösungen

Vorteile

Durch das Eliminieren von Arbeitsschritten und die Reduktion Ihres C-Teile-Bestands erschliesst die DIN 7500 Schraube neue Kosteneinsparungspotenziale.

Vorteile

Gewindeschneiden

ist nicht mehr notwendig, da die Schraube ihr eigenes Gewinde in das Bauteil formt.

Vorteile

Die DIN 7500 gewindefurchende Schraube eliminiert den kompletten Arbeitsschritt des Gewindeschneidens und Gewindereinigens – die Schraube kann direkt in passende Vorlöcher eingeschraubt werden.

Vorteile

Metrisches Gewinde

Die DIN 7500 schafft ein metrisches Gewinde, geeignet für jede metrische Schraube desselben Formats.

Vorteile

Geht die gewindefurchende Schraube verloren, kann sie leicht durch eine handelsübliche metrische Schraube ersetzt werden.

Ein Mann installiert manuell eine DIN 7500 Schraube mit einem Elektroschrauber.

Montage der DIN 7500 Schraube

Idealerweise montieren Sie die DIN 7500 Schraube an stationären Verschraubungssystemen oder mit Hand-Motorschraubern (max. 1000 U/min). Um den Gewindeformprozess zu starten, müssen die Schrauben mit leichtem Druck in das Vorloch eingesetzt werden. Die Schrauben können jederzeit zur Wartung oder Reparatur entfernt und erneut eingedreht werden.

Weibliche Hand hält eine sechsrundige Senkkopfschraube mit Unterlegscheibe vor einem Hintergrund mit blauen Boxen.

Informationen zu Kernlöchern

Gewindefurchende Schrauben können sowohl in Sacklöchern als auch in Durchgangslöchern installiert werden. Für eine ordnungsgemässe Montage sind die Art und Festigkeit des Werkstoffs, die Lochgeometrie und -grösse sowie die Einschraublänge entscheidend.

Details dazu finden Sie in unserer DIN 7500 Broschüre.

Mehr Informationen herunterladen

Miniaturansicht für Broschüre DIN 7500

DIN 7500 Schrauben Broschüre

Laden Sie unsere Broschüre herunter mit weiteren Informationen zu DIN 7500 gewindefurchenden Schrauben.

3.4 MB | pdf