Vorteile der EJOT FDS® Schrauben
Vorteile
Hochfest
FDS®-Schrauben schaffen eine starke Verbindung, die hohen Belastungen standhält.
Vorteile
Die hohe Gewindetraglast der FDS® Schraube schafft eine starke Verbindung, die sowohl hohe Auszugskräfte als auch hohe Scherkräfte übertragen kann.
Vorteile
Widerstandsfähig
gegen Vibration
Vorteile
Das EJOT FDS® bietet sowohl ein hohes Lösemoment als auch Vibrationsfestigkeit.
Vorteile
Keine Spanbildung
Der Einschraubprozess der FDS® Schraube ist spanlos.
Vorteile
Es ist kein Vorbohren oder Stanzen erforderlich und die resultierende Verbindung ist sowohl wasser- als auch gasdicht.
Vorteile
Einfache Wartung
EJOT FDS® Schrauben erzeugen ein metrisches Gewinde und sind leicht austauschbar.
Vorteile
Die Schrauben lassen sich einfach demontieren und recyceln. Bei Reparatur oder Verlust können sie durch handelsübliche metrische Schrauben ersetzt werden. Zugang ist nur von einer Seite nötig.