Elektrotechnik

MTCONNECTIVITY Powerelemente

Powerelemente sind eine robuste und zuverlässige Lösung zur Einspeisung und Verteilung von hohen Strömen auf Leiterplatten.

Fünf verschiedene MTCon-Leistungselemente, darunter ein Power Tower, eine Steckdose und ein Power Edge, zur Verteilung hoher Ströme auf Leiterplatten.
Zum eShop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

MTCONNECTIVITY (MTCON) bietet innovative Leiterplattentechnologie und Expertise rund um Steckverbinder, Powerelemente und Sockel sowie Knowhow-Transfer für industrielle High-Tech-Anwendungen in Bereichen wie der Automobilindustrie, Offroad, elektronische Geräte, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, zivile Dienstleistungen und Verteidigung.

Eine Übersicht über viele verschiedene MTCONNECTIVITY Leistungselemente auf weissem Hintergrund.

MTCON Powerelemente

Powerelemente bieten zuverlässige Lösungen für die Versorgung von Leiterplatten (Printed Circuit Boards – PCBs) mit grossen elektrischen Leistungen und Strömen. Sie ermöglichen eine Wire-to-Board-Verbindung zwischen einem Draht und einer Leiterplatte sowie die Verbindung zwischen Schaltkreisen. Auch Bauelemente wie verschraubte Sicherungen, Relais oder Stromschienen können mit den Powerelementen verbunden werden.

Das MTCON Portfolio umfasst eine grosse Auswahl an Powerelementen für verschiedene Anforderungen. Beispiele sind:

  • Power Tower und Power Sockets, die Kabelschuhe, Midi- oder Mega-Fuses und andere Elemente an Leiterplatten befestigen.
  • Power Edges ermöglichen die Verbindung von Hochstromrelais, Kabelschuhen und mehr.
  • Power 2 Ground ermöglicht die Befestigung von Kabelschuhen oder von grossen, schweren Komponenten wie Batterietrennschaltern an Leiterplatten. Zusätzlich schützt es die Leiterplatte vor mechanischen Belastungen.
  • Power Protector dienen als Berühr- und Verdrehschutz und verhindern Kurzschlüsse bei naheliegenden Komponenten.

Weitere Informationen herunterladen

Miniaturansicht MTCON Broschüre

MTCONNECTIVITY Broschüre

Weitere Informationen zu MTCONNECTIVITY Powerelementen und Steckverbindern finden Sie in unserer Broschüre.

7.3 MB | pdf

Häufig gestellte Fragen zu Powerelementen

Was sind Powerelemente?

Powerelemente sind robuste, zuverlässige Verbindungs- und Befestigungselemente zur Einspeisung und Verteilung hoher Ströme (bis zu 1.000 Ampere) auf Leiterplatten.  

Für welche Anwendungen werden Powerelemente eingesetzt?

Das Anwendungsspektrum für Hochstromkontakte ist gross. Grundsätzlich kommen Powerelemente überall dort zum Einsatz, wo hohe Ströme übertragen werden. Das Spektrum reicht von der Automobil- und Industrieproduktion bis hin zu E-Mobilität und erneuerbaren Energien. Konkret werden Powerelemente in Fahrzeugen, Wind- und Solaranlagen sowie in der Industrie- und Messtechnik eingesetzt.

Powerelemente sorgen für eine zuverlässige und stabile Stromversorgung, indem sie hohe Ströme an Leiterplatten zuführen und verteilen.

In welchen Branchen werden Powerelemente eingesetzt?

Powerelemente werden in verschiedenen Branchen eingesetzt. Die Automobilindustrie setzt auf Powerelemente in Elektrofahrzeugen, um diese mit Strom zu versorgen. Auch Hersteller von E-Ladestationen verwenden Powerelemente.

In der Wind- und Solartechnik sorgen sie für die Verteilung hoher Ströme. In der Industrie- und Messtechnik finden sie Einsatz in unterschiedlichsten Maschinen und Geräten.

Welche Vorteile bietet der Einsatz von Powerelementen?

Powerelemente bieten zahlreiche Vorteile, wie eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Auch die hohe Belastbarkeit und die geringen Verluste bei der Stromübertragung sind wichtige Faktoren.

Darüber hinaus ermöglichen Powerelemente die effiziente Umsetzung von Hochstromanwendungen, was in vielen Branchen eine entscheidende Rolle spielt.

Was ist BlueBrass®?

BlueBrass® ist eine Familie von bleifreien Messinglegierungen, die von Aurubis Stolberg entwickelt wurde. Sie erfüllen nicht nur die Standards der Elektro-, Automobil- und Konsumgüterindustrie hinsichtlich Zerspanbarkeit und Wirtschaftlichkeit, sondern auch die steigende Nachfrage nach bleifreien Produkten.

Die Legierungen der BlueBrass®-Familie sind individuell an die Produkt- und Prozessanforderungen der Kunden angepasst. Sie sind für Sanitäranwendungen geeignet und als Band- und Drahthalbzeug sowie im Stangenformat erhältlich.

BlueBrass® bietet durch die Kombination von hoher Festigkeit und guter Umformbarkeit bei guter Zerspanbarkeit neue Möglichkeiten der Bauteilfertigung. Die gute elektrische Leitfähigkeit von BlueBrass® ermöglicht zudem einen optimalen Einsatz bei stromführenden Bauteilen.

Die Legierungselemente von BlueBrass® sind umweltfreundlich und nicht toxisch. Sie sind gut mischbar mit existierenden Recyclingkreisläufen und erfüllen bereits heute die gesetzten Anforderungen an bleifreie Legierungen, ohne die Ausnahmeregelungen auszunutzen.