Flüssigkeitsmanagement

WEH® – Schnelladapter und Kupplungen

Dichtheitsprüfungen ohne Schrauben, in Sekundenschnelle am Prüfling andocken.

Vier metallische WEH Schnelladapter und Kupplungen in unterschiedlichen Bauformen, zylindrisch und T-förmig, aus Edelstahl und Messing mit Anschlussgewinden, Spannbacken und Hebel, auf weißem Hintergrund angeordnet.

Mit WEH®-Adaptern ist dies im Handumdrehen zu realisieren, von Vakuum bis max. 1000 bar Druck. Die umfassende Typenvielfalt der WEH®-Adapter ermöglicht das Anschliessen an alle Gewinde, Sicken, Bördel und sogar Anwendungen an Glattrohren – ohne Zwischenadapter – einfach direkt am Bauteil.

Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

Schnellanschlüsse für Innengewinde

WEH® TW17 - Schnelladapter

BDE DE | products and brands | WEH Quick connectors TW17

Mit den WEH®-Schnellanschlüssen für Innengewinde können hydraulische und pneumatische Funktions-, Druck- und Vakuumprüfungen in kürzester Zeit durchgeführt werden.

  • Einfaches Adaptieren direkt am Kundenanschluss
  • Ergonomisches Design
  • Druckbereich von Vakuum bis 350 bar, abhängig von Typ
  • Betätigung erfolgt je nach Typ manuell oder pneumatisch

Betriebsanleitung TW17
Betriebsanleitung TW03

Overlay

WEH® TW17 - Schnelladapter zur Druckprüfung

Schnellanschlüsse für Außengewinde

WEH® TW18 - Schnelladapter zur Druckprüfung

BDE DE | products and brands | WEH Quick connectors TW18

Mit den WEH®-Schnellanschlüssen für Außengewinde können hydraulische und pneumatische Funktions-, Druck- und Vakuumprüfungen in kürzester Zeit durchgeführt werden.

  • Einfaches Adaptieren direkt am Kundenanschluss
  • Ergonomisches Design
  • Druckbereich von Vakuum bis 350 bar
  • Betätigung erfolgt je nach Typ manuell oder pneumatisch

Betriebsanleitung TW18

Overlay

WEH® TW18 - Schnelladapter zur Druckprüfung

Universalanschlüsse für Gewinde, Sicken, Rohre

WEH® TW01, TW02, TW141, TW221, TW230, TW241, TW800/850

BDE DE | products and brands | WEH Universal connectors for threads, beads, and tubes

WEH®-Schnellanschlüsse gibt es für die unterschiedlichsten Anschlusskonfigurationen, wie z. B. Glattrohre, Bohrungen, Bördel, Sicken, Bünde, Tannenbaumprofile, etc. Durch die hochwertige Edelstahlausführung werden die Adapter den hohen Anforderungen der industriellen Prüfung gerecht.

  • Einfaches Adaptieren direkt am Kundenanschluss
  • Ergonomisches Design
  • Druckbereich von Vakuum bis 1000 bar
  • Betätigung erfolgt je nach Typ manuell oder pneumatisch

Betriebsanleitung TW01
Betriebsanleitung TW02
Betriebsanleitung TW141
Betriebsanleitung TW221
Betriebsanleitung TW230
Betriebsanleitung TW241
Betriebsanleitung TW800/850

Overlay

WEH® Universalanschlüsse

Kraftstoffanschlüsse Automotive

WEH® TW710, TW711, TW712

BDE DE | products and brands | WEH Quick connectors Automotive

In der Automobilindustrie müssen während der Produktion Kraftstoffanschlüsse einfach und rationell angeschlossen sowie die Bauteile auf Funktion und Dichtigkeit geprüft werden. Die Kraftstoffanschlüsse von WEH® sorgen in Sekundenschnelle für eine druckdichte Verbindung. Bei diesen Typen sind auch standardisiert Absperrfunktionen vorgesehen.

  • Einfaches Adaptieren direkt am Kundenanschluss
  • Ergonomisches Design
  • Druckbereich von Vakuum bis 1000 bar, abhängig von Typ
  • Betätigung erfolgt je nach Typ manuell oder pneumatisch

Betriebsanleitung TW710
Betriebsanleitung TW711
Betriebsanleitung TW712

Overlay

WEH® Schnelladapter für die Automobilindustrie

Befüllung von Gasflaschen

WEH® TW54, TW57, TW67

BDE DE | products and brands | WEH TW57 – Filling of gas cylinders

Ebenfalls seit Jahrzehnten bewähren sich die WEH®-Füllanschlüsse zum Abfüllen von Industriegasen. Sie ermöglichen eine rationelle Befüllung und Prüfung der Gasflaschen und sparen somit enorme Anschlusszeiten gegenüber Schraubanschlüssen ein. Es stehen Anschlüsse für die unterschiedlichsten Landesnormen zur Verfügung, wie z. B. DIN 477, CGA, BS, CEW, NF etc.

Betriebsanleitung TW54
Betriebsanleitung TW57
Betriebsanleitung TW67

Overlay

WEH® TW57 - Befüllung von Gasflaschen

Druckschläuche

WEH® THP40-S1 (Sauerstoff), THP40-S1 (inerte Gase)

Zwei schwarze WEH Hochdruckschläuche mit Messinganschlüssen und Edelstahlfedern auf weißem Hintergrund.

Mit den Druckschläuchen THP40 von WEH® bieten wir Ihnen ein komplettes Produktprogramm: Vom Schnelladapter für den Anschluss an die Gasflasche bis hin zum Schlauch für die Installation an der Gas-Füllanlage. In verschiedenen Ausführungen und Längen erhältlich.

  • Gefertigt aus Kevlar® verstärktem PTFE
  • Aufgrund der glatten Innenoberfläche sehr hohe thermische Abbauschwelle und Selbstentzündungstemperatur (Temperaturbereich -30 °C bis +80 °C)
  • Halten hohem Druck stand (max. zulässiger Betriebsdruck PS 420 bar) bei geringem Temperaturanstieg
  • Beständig gegen eine große Auswahl an Chemikalien und Lösungsmitteln
  • Flexibel und mit hoher Biegetoleranz
  • Einfache Handhabung

Betriebsanleitung THP40

Overlay
Zwei schwarze WEH Hochdruckschläuche mit Messinganschlüssen und Edelstahlfedern auf weißem Hintergrund.

Sonderlösungen

Kundenspezifische WEH® Adapter

Silberner WEH Adapter in rechteckiger Form mit zwei vorderen Anschlussgewinden auf weißem Hintergrund.

Sie haben ein spezielles Anschlussproblem? Diese Sondergeräte zeigen nur einen kleinen Ausschnitt aus unserem Spektrum an kundenspezifischen Entwicklungen. Dank unseres umfassenden Know-hows finden wir auch für Sie die Lösung.

  • Lösungen für schwierigste Anschlussprobleme
  • Für automatisierte Prüfvorgänge geeignet
  • Auch für kleine Stückzahlen

Overlay
Silberner WEH Adapter in rechteckiger Form mit zwei vorderen Anschlussgewinden auf weißem Hintergrund.
Druckverstärker und Schnellkupplungen für das Fluidmanagement

Dem Druck standhalten

Lösungen für Flüssigkeitsmanagement

Erfahren Sie mehr über Flüssigkeitsmanagement bei Bossard und erhalten Sie einen Überblick über unser Markenportfolio.

Mehr erfahren