Gewindeeinsätze

FILTEC® Drahtgewindeeinsätze

FILTEC® Drahtgewindeeinsätze schaffen hochfeste Gewinde bei optimaler Kraftübertragung von der Schraube zum Muttergewinde.

Drei FILTEC Drahtgewindeeinsätze, zwei silberfarben und einer pinkfarben, mit spiraliger Struktur auf hellgrauem Hintergrund und FILTEC Logo in der rechten oberen Ecke.
Zum eShop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

Die Drahtgewindeeinsätze eignen sich hervorragend zur Gewindeverstärkung in Werkstoffen von geringer Scherfestigkeit wie Aluminium oder Magnesium und sind deshalb in Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau, Elektronik, Automobil- sowie Luft- und Raumfahrttechnik nicht wegzudenken. FILTEC® Gewindeeinsätze ermöglichen es Ihnen, ein nahezu „verschleissfreies“ Gewinde herzustellen.

Vorteile von FILTEC® Drahtgewindeeinsätzen

  • Einfacher Einbau
  • Kostengünstig
  • Hervorragend geeignet für Reparatur und Instandhaltung
  • Verschleissfrei und korrosionsbeständig
  • Sehr grosse Auswahl an Gewindegrössen
Silberfarbener FILTEC Drahtgewindeeinsatz aus Metall mit spiraliger Struktur und Einbauzapfen auf weißem Hintergrund.

FILTEC+® Drahtgewindeeinsätze

Der Standard-Gewindeeinsatz FILTEC+® vereinfacht die Montage für den Anwender wesentlich. Dank optimierter Konzeption lässt sich der Gewindeeinsatz so leicht eindrehen wie eine Schraube. Zur Montage genügt eine einfache Setzspindel.

  • Gewinde: Metrisch, UNC, UNF
  • Verschiedene Gewindelängen erhältlich
  • Werkstoff: Nichtrostender Stahl 1.4301
  • Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage

Pinkfarbener LOCKFIL Drahtgewindeeinsatz aus Metall mit spiraliger Struktur und Einbauzapfen auf weißem Hintergrund.

LOCKFIL+® Drahtgewindeeinsätze, selbstsichernd

Dieser spezielle Drahtgewindeeinsatz weist zusätzlich eine oder mehrere polygonale Windungen auf, die einen Druck auf die Flanken der montierten Schraube bewirken. Er eignet sich besonders für Anwendungen, die Wechselbelastungen oder Vibrationen ausgesetzt sind. Zusätzliche Schraubensicherungen können so eingespart werden.

  • Gewinde: Metrisch, UNC, UNF
  • Verschiedene Gewindelängen erhältlich
  • Pink eingefärbt
  • Werkstoff: Nichtrostender Stahl 1.4301
  • Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage