Niettechnik

FASTEKS® FBR Speed Rivets

Wenn Sie eine zeitsparende Nietlösung benötigen, sind Magazinniete der Marke FASTEKS® FBR Speed Rivets eine grossartige Option. FASTEKS® ist eine Bossard-Marke, die zuverlässige Nietlösungen für verschiedene Anwendungen bietet.

Nahaufnahme eines metallischen FASTEKS-Speedniets auf hellgrauem Hintergrund.
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

FASTEKS® FBR Speed Rivets sind auf einem Nietdorn aufgefädelte Magazinniete, die in schneller Folge mit einem Werkzeug gesetzt. Auf diese Weise können mehrere Installationen ohne Nachladen durchgeführt werden. Die einfache Handhabung und Geschwindigkeit in der Ausführung machen Magazinniete zu einer der effizientesten Verbindungsmethoden.

FASTEKS® FBR Speed Rivets Magazinniete sind so wirtschaftlich, weil nur der Dorn gehandhabt werden muss. Der Einwegdorn garantiert die Sicherheit des Prozesses, da der Bediener sich nicht darum kümmern muss, ob er den korrekten Dorn ausgewählt hat, ob dieser Abnutzungserscheinungen aufweist etc.

Merkmale:

  • Schnelle Verarbeitung (bis zu 70 Nieten pro Minute)
  • Kosteneinsparung: kein Bruchdorn, kein Abfall
  • Leichtgewichtige Lösung
  • Geeignet für eine Vielzahl von Materialien

FASTEKS® FBR Speed Rivets Produktübersicht

Standard Magazinniete

Anwendung eines FASTEKS Standard-Schnellnietes

Dank der Ausbildung des Schliesskopfes erreichen FASTEKS® FBR Standard Speed Rivets eine hohe Klemmkraft.

  • Kopfform: Flachrundkopf, Senkkopf
  • Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl

Overlay
Anwendung eines FASTEKS Standard-Schnellnietes

Multi Speed Magazinniete

Anwendung eines FASTEKS Mehrgang-Blindnietes

Mit einem hohen Klemmbereich bieten FASTEKS® FBR Multi Speed Magazinniete eine gute Lagerbelastung.

  • Kopfform: Flachrundkopf, Senkkopf
  • Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl

Overlay
Anwendung eines FASTEKS Mehrgang-Blindnietes

Grooved Speed Magazinniete

Anwendung eines FASTEKS gerillten Schnellnietes.

Mit ihrer lötfähigen oder lötabweisenden Oberflächenbeschichtung sind FASTEKS® FBR Grooved Speed Magazinniete besonders für elektronische Bauteile geeignet.

  • Kopfform: Flachrundkopf
  • Material: Aluminium, Messing

Overlay
Anwendung eines FASTEKS gerillten Schnellnietes.

Screw Speed Magazinniete

Anwendung eines FASTEKS Screw Speed Rivet, der nach der Installation abgeschraubt werden kann.

FASTEKS® FBR Screw Speed Magazinniete sind mit einem Ausdrehgewinde ausgestatet und können nach der Installation abgeschraubt werden. Der Senkkopf wird im Nietprozess zum Flachkopf umgeformt.

  • Kopfform: Flachrundkopf
  • Material: Stahl

Overlay
Anwendung eines FASTEKS Screw Speed Rivet, der nach der Installation abgeschraubt werden kann.

Space Speed Magazinniete

Anwendung von FASTEKS Space Speed Rivets für Leiterplatten (PCBs).

FASTEKS® FBR Space Speed Niete funktionieren auf Leiterplatten als Abstandshalter (Plattenstärke 0,8–2,4 mm / .03–.09”)

  • Material: Messing

Overlay
Anwendung von FASTEKS Space Speed Rivets für Leiterplatten (PCBs).

Weitere Informationen herunterladen

Thumbnail Fasteks Speed Niete Broschüre

FASTEKS® Speed Rivets Broschüre

Laden Sie eine Übersicht über unsere FASTEKS® Speed Rivets Magazinniettechnik herunter.

1010.1 KB | pdf